Manner

Rittal și fabrica de ciocolată

O aromă fină de boabe de cacao măcinate umple aerul vienez. De mai bine de 100 de ani, Manner produce prăjiturile sale populare în capitala austriacă. În prezent, compania tradițională investește masiv în unitatea de producție: Aproximativ 40 de milioane de euro urmează să fie investite în extindere în următorii trei ani. În cadrul noii construcții a sediului Manner, a fost construit și un nou centru de date. Infrastructura IT a fost furnizată de Rittal.

Economiile de costuri și de energie au fost principalul motiv pentru care am optat pentru culoarul rece și, de asemenea, un punct în plus pentru Rittal.
Richard Freitag, operațiuni IT și de rețea, Manner

O cerință esențială în întreaga industrie alimentară și a alimentelor de lux este documentarea producției și, prin urmare, trasabilitatea produselor și a compoziției conținutului acestora. Pentru această sarcină, funcționarea perfectă a IT este crucială.

Planificare comună

Sarcina Rittal a fost de a furniza rack-uri IT și un sistem de climatizare eficient din punct de vedere energetic pentru funcționarea sigură a serverelor, monitorizarea temperaturii, a umidității și a scurgerilor cu alarmă ulterioară, precum și o sursă de alimentare redundantă. La Manner, întreaga echipă IT a fost implicată în proiectarea centrului de date.

Eficiența energetică în centrul atenției

Serverele Manner sunt adăpostite în 14 rack-uri Rittal TS IT, dispuse pe două rânduri față în față pentru a forma culoarul rece. Izolarea insulei previne amestecul de aer rece și cald, ceea ce ar avea un impact negativ asupra echilibrului energetic. Elementele de ușă și tavan separă aerul rece de aerul cald din centrul de date. Deoarece fluxurile de aer nu se pot amesteca, eficiența sistemului de răcire crește - cu consecințe pozitive asupra consumului de energie și a rezervelor de putere ale tehnologiei de climatizare.

Întreținere fiabilă inclusă

Manner se bazează pe Rittal inclusiv pentru monitorizare. Sistemul Computer Multi Control III (CMC III) monitorizează temperatura și umiditatea cu ajutorul unor senzori din rack-uri și declanșează o alarmă în caz de scurgeri. Un sistem central de raportare a defecțiunilor informează serviciul de pază în cazul unor defecțiuni. Cooperarea dintre Rittal și Manner nu se încheie odată cu punerea în funcțiune: Pachetul de servicii este completat de un contract de întreținere adaptat la cerințele individuale.

Prezentare generală

Proiect
Josef Manner & Comp. AG
Locație
Viena, Austria
Provocare

Construcție nouă a sediului central al firmei

Documentația producției

Trasabilitatea produselor

Eficiență energetică mare

Disponibilitate ridicată a infrastructurii IT cu monitorizare și alimentare cu curent electric

Soluție

Monitorizarea temperaturii, a umidității și a scurgerilor prin intermediul CMC III pentru o funcționare sigură a infrastructurii IT, LCP, PSM, izolarea insulei pentru o eficiență energetică ridicată, contract de întreținere