Activitățile manuale se numără printre cele care consumă de timp în construcția sistemelor de comandă și a instalațiilor de distribuție electrică. Este nevoie de adevărate sisteme inovatoare: Soluții care sunt mai ușor de manevrat, mai rapide și care, pur și simplu, oferă mai multe posibilități de proiectare. Prin urmare, Meurer e-technik a optat pentru noua carcasă compactă AX de la Rittal pentru o mai mare eficiență în producție.
Producătorul de instalații din Großmaischeid, în Westerwald, a observat de ceva timp o tendință: De exemplu, datorită digitalizării și automatizării tot mai mari în tehnologia instalațiilor, se utilizează din ce în ce mai mulți senzori și actuatori. Acest lucru conduce automat la un număr mai mare de componente care trebuie montate în incintă și, prin urmare, la un număr mai mare de cabluri care trebuie să fie introduse în interior prin intermediul plăcii cu presetupe. Faptul că noile carcase compacte AX, printre altele, abordează exact această problemă este un avantaj pentru producătorul de echipamente de control și de distribuție electrică. De fapt, spațiul pentru introducerea cablurilor este cu 30 % mai mare.
Spațiul suplimentar de pe placa pentru presetupe reprezintă un avantaj imens.
El menționează, de asemenea, ceea ce a reprezentat întotdeauna o provocare pentru carcasele compacte în trecut. „Întotdeauna au existat probleme cu amenajările interioare, deoarece existau prea puține opțiuni pentru montarea șinelor de adâncime”. Acest lucru s-a modificat acum.
„AX este mult mai flexibil în ceea ce privește instalarea în interior”, a subliniat Lauer.
Deoarece șinele pot fi instalate în mod flexibil în funcție de înălțime, nivelurile pot fi proiectate mai flexibil. Iar timpul necesar este mai scurt: Acest lucru se datorează faptului că șinele de instalare interioară pot fi atașate fără a fi necesară prelucrarea mecanică a incintei. Acestea sunt pur și simplu împinse pe camele verticale reliefate în carcasă și strânse în siguranță. Datorită dimensiunii definite a grilei cu care sunt montate șinele de instalare interioară, gama extinsă de accesorii de sistem poate fi utilizată pentru o extindere flexibilă.
Directorul de producție vede, de asemenea, avantaje clare în noul sistem de mânere. Deoarece, cu ajutorul dulapului compact AX, acestea pot fi montate la fața locului, la sediul clientului, fără unelte. Este vizibil mulțumit de acest lucru: „Montarea și demontarea mânerelor de ușă ne-a dat întotdeauna mult de lucru.” Instalarea încuietorilor de uși pentru AX (livrate nemontate) se face în câțiva pași simpli. Lauer vede și alte avantaje la egalizarea potențialului. Pentru că și aici se renunță la câteva operațiuni manuale: „Pentru egalizarea potențialului a trebuit întotdeauna să atașăm borne metalice la placa pentru presetupe. Acum capetele șuruburilor mănâncă pur și simplu materialul. În plus, găurile speciale din placa pentru presetupe asigură egalizarea automată a potențialului la înșurubare. Acest lucru este mai sigur, mai ușor și economisește timp și materiale”, a declarat directorul de producție. „În acest fel, nu putem uita nimic!”