Meyer Werft

Sistemele IT nu trebuie să aibă rău de mare

Când vine vorba de construirea de nave sofisticate, șantierul naval german Meyer Werft GmbH & Co. KG din Papenburg este o locație de top la nivel mondial. Aici se construiesc nave de croazieră de ultimă generație de peste 25 de ani. Recent finalizat: „Norwegian Joy”: Este considerată a patra cea mai mare navă de pasageri din lume și este, de asemenea, cea mai mare navă construită vreodată la Meyer Werft. Sistemele IT puternice asigură cel mai mare confort posibil pentru peste 4.000 de pasageri și aproximativ 2.000 de membri ai echipajului în largul mării. Rittal a furnizat o infrastructură scalabilă pentru centrul de date.

Lucrăm cu succes cu Rittal de ani de zile. În acest timp, am dezvoltat împreună în mod repetat soluții inteligente pentru a instala componente IT sensibile pe nave în condiții de siguranță și de economie de spațiu.
Frank Langen, Departamentul de proiectare tehnică, la șantierul naval Meyer Werft
Meyer Werft recently completed its largest ever vessel, Norwegian Joy, which is thought to be the fourth largest passenger ship in the world.

IT puternic la bord

Pentru șantierul naval, instalarea unui centru de date este doar una dintre numeroasele provocări din domeniul construcțiilor navale, care necesită și multă expertiză. De exemplu, spațiul de la bordul unei nave de pasageri pentru spații tehnice sau centre de date este, în principiu, foarte limitat. La aceasta se adaugă posibilitatea limitată de întreținere și reparare a infrastructurii IT în timpul unei călătorii. În cazul în care componentele IT se defectează pe drum, trebuie să fie ușor de înlocuit. În plus, furnizorul de sisteme informatice ar trebui să ofere servicii tehnice în țările de destinație ale navei. În cele din urmă, trebuie luate în considerare și alte caracteristici speciale: Motoarele diesel de mari dimensiuni provoacă vibrații permanente, astfel încât suporturile speciale din cauciuc trebuie să protejeze rack-urile IT. În plus, temperatura și umiditatea pot fluctua foarte mult în funcție de zona de navigație. Cu un personal de până la 2.000 de persoane, sunt necesare sisteme detaliate de control al accesului pentru mediul IT. Infrastructura însoțitoare, cum ar fi alimentarea cu energie electrică și răcirea, trebuie să fie proiectată cu o redundanță suficientă pentru a asigura un serviciu neîntrerupt în caz de defecțiuni.

Acasă pe oceanele lumii

Planificarea unui astfel de proiect începe cu mulți ani înainte. Instalarea optimizată din punct de vedere al spațiului este una dintre cerințele principale. La fel și funcționarea autonomă a centrelor de date și capacitatea de control a sistemelor de către tehnicienii care călătoresc la bord. Longevitatea navei necesită componente de înaltă calitate pentru tehnologia IT. Alte puncte sunt flexibilitatea ridicată, scalabilitatea și interschimbabilitatea modulelor IT, deoarece navele sunt adesea reamenajate pentru o nouă destinație după o anumită perioadă de timp. La proiectarea infrastructurii IT, este necesar, prin urmare, un grad ridicat de standardizare pentru a putea instala rapid și ușor rack-urile pentru servere, sistemul de răcire și alimentarea cu energie electrică.

Sistemul IT este distribuit de-a lungul navei

Norwegian Joy are două centre de date separate în spațiu, în două zone de incendiu diferite. În centrele de date sunt utilizate concepte convenționale de răcire; în camerele IT sunt amplasate până la zece rack-uri IT TS de la Rittal. Rack-urile sunt închise și sunt dotate cu aer condiționat prin intermediul sistemelor de răcire din seria LCP (Liquid Cooling Package) cu o putere de până la 30 kW. Unitățile de climatizare sunt montate direct pe pereții laterali ai rack-urilor. Acest lucru permite răcirea directă a aerului cald din servere, iar întregul sistem funcționează extrem de eficient. Chillerele navei furnizează suficientă apă rece. În timpul planificării, s-a avut grijă ca în centrul de date să existe spații de rezervă suficiente pentru aplicații viitoare, în cazul în care nava este utilizată într-o altă destinație, cu grupuri de clienți diferite.

Rittal oferă, de asemenea, o garanție la nivel mondial pentru componentele centrului de date al navei. În plus, există asistență globală în caz de service, astfel încât piesele de schimb pot fi furnizate în întreaga lume.

Prezentare generală

Proiect
Meyer Werft GmbH & Co. KG
Locație
Papenburg, Germania
Ramură
Maritime-Industry
Provocare

Infrastructură de siguranță pentru un centru de date de pe o navă de croazieră într-un spațiu restrâns

 

Securitate, monitorizare, flexibilitate, scalabilitate și interschimbabilitate a modulelor IT

 

Standardizare ridicată pentru o interschimbabilitate ușoară

 

Amortizarea vibrațiilor

Soluție

Două centre de date separate în spațiu, în două zone de incendiu diferite, fiecare cu 10 rack-uri IT TS Rittal, seria LCP (Liquid Cooling Package) cu o putere de până la 30 kW, fixate direct pe pereții laterali ai rack-urilor, apa fiind furnizată de chillerele proprii ale navei.

 

25 de spații tehnice, fiecare cu câte trei rack-uri, plus două schimbătoare de căldură aer/apă

 

Acord global de servicii pentru achiziționarea de piese de schimb la nivel mondial