Disponibilitate de 99,982 % și un timp de nefuncționare de numai 1,6 ore pe an – acestea sunt cerințele Uptime Institute pentru o certificare de nivel III a unui centru de date. National Bank of Kuwait s-a confruntat cu provocarea de a echipa un nou centru de date într-o clădire existentă, pentru a îndeplini aceste cerințe stricte.
Înființată în 1952, este prima bancă națională din Kuweit și, ca atare, se bazează pe procese de afaceri rapide și cu disponibilitate ridicată și pe un mediu IT sigur. Împreună cu Rittal, Bank of Kuweit a dezvoltat un concept pentru o disponibilitate ridicată și o funcționare în condiții de siguranță a centrului de date. În centrul principal de date, un UPS modular asigură o punte de siguranță în cazul unei pene de curent, care, conform specificațiilor Uptime Institute, trebuie să acopere o pană de curent de până la 72 de ore. Răcirea și distribuția de putere au fost realizate cu produse Rittal și sunt proiectate de mai multe ori pentru certificare de nivelul III. Sistemul de monitorizare Rittal Computer Multi Control III (CMC III) monitorizează parametrii precum temperatura, accesul și umiditatea din centrul de date. Valorile măsurate sunt consolidate și prelucrate într-o unitate centrală. Acestea sunt apoi integrate prin intermediul protocolului SNMP în soluția DCIM RiZone de la Rittal, care monitorizează continuu datele și declanșează o alarmă dacă este necesar.
Chillerele IT utilizate sunt proiectate pentru o capacitate de răcire nominală de până la 1.200 kW, într-o configurație N+1 și răcesc sistemele IT în condiții de siguranță – chiar și la o temperatură exterioară de până la 52 de grade Celsius. Bank of Kuweit a optat, de asemenea, pentru un centru de date de rezervă cu rack-uri IT, sistem de răcire a incintelor și izolare a culoarului. Și în acest caz, CMC III și RiZone sunt responsabile de monitorizarea centrului de date.