În Schaffhausen, Elveția, se construiește un stadion de fotbal adecvat pentru Superliga, cu o capacitate de peste 8.000 de locuri. Stadionul este multifuncțional și, prin urmare, poate fi folosit și pentru evenimente de amploare. În plus, în incinta stadionului vor fi închiriate spații comerciale și de birouri. Imensul sistem fotovoltaic de pe acoperiș generează o parte considerabilă din energia necesară. Pentru noua construcție a stadionului, profesioniștii de la compania elvețiană Pezag Elektro AG au fost responsabili atât de concepția, cât și de execuția întregii distribuții de energie. Iluminare, sisteme de acces, irigații, protecție împotriva incendiilor sau catering: pe un stadion, energia este furnizată și controlată într-o mare varietate de zone. Este necesară o planificare precisă pentru a se asigura funcționarea ulterioară fără probleme. Pentru a realiza acest lucru, Pezag Elektro AG se bazează pe parteneri puternici, cum ar fi Rittal.
Cooperarea dintre Rittal și angajații noștri este coordonată până la cel mai mic detaliu. Asistență rapidă și profesională în toate cazurile, o gamă extinsă cu produse testate de cea mai bună calitate și profesioniști dedicați care fac aproape orice posibil – aceste lucruri transformă cooperarea cu Rittal într-una distractivă!
Soluții complete, certificate și flexibile
Planificarea distribuției de energie pentru clădirea stadionului, infrastructura, precum și controlul tuturor instalațiilor sunt extrem de complexe în cadrul unui astfel de proiect. În stadionul Schaffhausen, energia electrică este direcționată de la un tablou de distribuție principal mare către aproximativ 25 de tablouri de distribuție secundare. De aici se realizează distribuția țintită, care asigură lumina, încălzirea sau răcirea, precum și funcționarea instalațiilor în toate zonele. Reglementările sunt stricte; a fost permisă instalarea doar a componentelor certificate. Automatizarea clădirii – de la controlul serviciilor clădirii până la controlul iluminatului stadionului – a avut, de asemenea, cerințe particulare.
Pentru a îndeplini cerințele stricte, Pezag Elektro AG s-a bazat pe partenerul său Rittal. Furnizorul de sisteme a asistat la întreaga planificare a distribuției și controlului energiei electrice, precum și la selectarea produselor. Rittal a furnizat unui distribuitor de instalații Ri4Power ISV dulapuri noi, dulapuri TS 8, patru ventilatoare de acoperiș cu tehnologie EC, un concept de module de climatizare, izolatoare NH, uși profilate și sisteme Maxi PLS.
Împreună către succes
Pentru proiectul stadionului din Schaffhausen, Rittal a oferit asistență rapidă și fără complicații pentru Pezag Elektro AG. Datorită livrărilor rapide de produse, Pezag Elektro AG a reușit să finalizeze la timp distribuția de energie electrică pentru stadion și să asigure verificarea necesară a tipului de construcție.
Prezentare generală
- Proiect
- Pezag Elektro AG
- Locație
- Bischoffszell, Elveția
- Ramură
- Infrastructure-Telecommunications
- Provocare
- Planificarea distribuției și controlului energiei pentru un stadion de fotbal, inclusiv utilizarea mantalei
- Construcție exclusiv cu echipamente de calitate certificată
- Soluție
- Distribuitor de instalații Ri4Power ISV cu 9 dulapuri de comandă (inclusiv elevație)
- Ventilator de acoperiș cu tehnologie EC, concept climatic modular
- Sisteme Maxi PLS 1600 A și 3200 A, NH Trenner Gr. 000-3, uși de profil
Cooperarea dintre Rittal și angajații noștri este coordonată până la cel mai mic detaliu. Asistență rapidă și profesională în toate cazurile, o gamă extinsă cu produse testate de cea mai bună calitate și profesioniști dedicați care fac aproape orice posibil – aceste lucruri transformă cooperarea cu Rittal într-una distractivă!