Schweizer Südostbahn AG

Centru de date scalabil pentru o disponibilitate ridicată, pentru operatorul feroviar elvețian SOB

Schweizerische Südostbahn AG (SOB) este o companie feroviară independentă care oferă toate serviciile unei companii de transport pentru aproximativ 13 milioane de pasageri pe an. Punctualitatea trenurilor are cea mai mare prioritate. Pentru a realiza acest lucru, este esențială o structură IT care să funcționeze în mod absolut fiabil. Pentru a asigura fiabilitatea IT, SOB a optat pentru un centru de date de rezervă și a însărcinat Rittal cu conceperea, planificarea și implementarea.

Rittal este un partener pe care ne putem baza cu siguranță. Încrederea noastră a fost confirmată: Am obținut exact infrastructura pe care ne-o doream – și asta în bugetul și termenul convenite.
Daniel Kobler, director al departamentului TIC la Schweizerische Südostbahn AG

Utilizarea optimă a spațiilor mici, înclinate

Spațiul disponibil pentru instalarea planificată a centrului de date de rezervă oferea doar condiții de spațiu limitate și înclinate. Rittal Elveția a impresionat cu un concept adaptat la condițiile spațiale, constând într-un sistem de dulapuri, un sistem integrat de control al climatizării pe rând și o unitate UPS, precum și o soluție de monitorizare bazată pe senzori. Deoarece soluția este scalabilă, adică poate fi extinsă, aceasta oferă Südostbahn protecția necesară pentru investiții viitoare.

Management de proiect cuprinzător și asistență dedicată

Rittal a asigurat un management complet al proiectului: Furnizorul a organizat și coordonat toate măsurile structurale necesare. În timp ce spațiul desemnat era pregătit, Rittal a configurat carcasele și componentele. Sistemul pre-configurat a fost livrat, instalat și conectat „în bloc”. Astfel, Südostbahn a primit o sală de servere la cheie - gata pentru instalarea echipamentelor IT..

Südostbahn apreciază în mod deosebit sprijinul angajat al Rittal de la A la Z, precum și activitatea independentă și profesională în domeniul ingineriei, planificării și implementării meticuloase.

Prezentare generală

Proiect
Schweizerische Südostbahn AG
Locație
St. Gallen, Elveția
Provocare

Conceperea, planificarea și realizarea unui centru de date de rezervă, personalizat, în spații restrânse

Soluție

Centru de date de ultimă generație, ușor accesibil și extensibil: Sistem de rack-uri modulare și personalizate, sistem de climatizare integrat în rând, soluție de monitorizare bazată pe senzori și unitate UPS

Cameră de servere la cheie: Montare și conectare „en bloc”