Provincia Olanda de Sud gestionează și asigură 78 de poduri și ecluze din rețeaua de transport pe apă din Olanda de Sud. Pentru sistemul de comandă a structurilor hidraulice, de exemplu deschiderea și închiderea podurilor și ecluzelor pentru trecerea navelor, provincia Olanda de Sud a dezvoltat o soluție standard folosind, printre altele, produse Rittal. Datorită unei abordări integrate și a utilizării consecvente a produselor de sistem, partenerul de întreținere EPC Groep poate asigura o funcționare sigură, fiabilă și durabilă la costuri de întreținere reduse.
În colaborare cu Rittal, a fost proiectat un sistem de răcire care este conectat direct la un sistem de încălzire și răcire.
Controlul de la distanță al podurilor și ecluzelor
În 2006, provincia Olanda de Sud a decis să își controleze de la distanță podurile și ecluzele pentru a asigura trecerea fără probleme a navelor pe râuri. De atunci, construcțiile hidrotehnice importante au fost conectate treptat prin intermediul propriei rețele de fibră optică. Controlul electronic și monitorizarea de la distanță a tuturor podurilor și ecluzelor conectate se realizează prin intermediul a cinci centre de control, în conformitate cu un concept standardizat de comandă, siguranță și întreținere. Unul dintre centrele de control se află în clădirea Steekterpoort, cu aspect futurist, situată lângă podul de ridicare istoric Gouwsluis din Alphen aan den Rijn. De aici sunt controlate 24 de poduri mobile din provincia Olanda de Sud. În ciuda unei întrețineri eficiente din punct de vedere al costurilor, conceptul bine gândit asigură cea mai mare disponibilitate și siguranță a tehnologiei de control și permite un flux bun de trafic pe căile navigabile.
Siguranță optimizată și costuri de întreținere reduse la minimum datorită componentelor standard
Conceptul provinciei Olanda de Sud prevede utilizarea exclusivă a componentelor standard - începând cu camerele de luat vederi și senzorii, trecând prin rack-urile IT Rittal TS până la unitățile de răcire LCP, fiecare dintre acestea fiind găzduite în cele cinci centre de control. Acest lucru facilitează activitatea partenerilor de întreținere și reduce la minimum timpii morți și costurile de întreținere. În acest context, a fost încheiat și un acord de service cu Rittal, care stipulează că organizația de service Rittal va asigura înlocuirea la timp a componentelor sensibile la defecțiuni.
Accent pe longevitate și beneficii multiple de răcire
La selectarea sistemului de răcire pentru echipamentele TIC instalate în centrele de control, accentul a fost pus nu numai pe durabilitate, ci și pe beneficii multiple. Tino van As, Manager de proiect al Autorității de gestionare a infrastructurii din provincia Olanda de Sud, a declarat: „În 2012, Rittal tocmai lansase sistemul de răcire LCP bazat pe rack. Am recunoscut rapid beneficiile acestui sistem de răcire cu economie de energie la nivelul rack-ului IT, dar am vrut mai mult – căutam modalități de a face acest sistem de răcire și mai durabil.” În colaborare cu Rittal, a fost dezvoltată o soluție constând într-o conexiune cu o instalație termică. Căldura reziduală din centrul de date este utilizată pentru a încălzi centrul de control. Acest lucru aduce economii anuale considerabile de energie și de CO2.”
Prezentare generală
- Proiect
- Provicia Olanda de Sud
- Locație
- Haga, Țările de Jos
- Ramură
- Infrastructure-Telecommunications
- Provocare
Controlul electronic de la distanță și monitorizarea de la distanță a tuturor podurilor și ecluzelor conectate prin intermediul a cinci centre de control
Cea mai mare disponibilitate a tehnologiei de control
Longevitatea și utilizarea multiplă a sistemului de răcire din centrul de control
- Soluție
Utilizarea componentelor standard: Rittal TS IT Racks, LCP (Liquid Cooling Package) pentru reducerea la minimum a timpilor morți și a costurilor de întreținere
Economii anuale ridicate de energie
Contractul de service asigură înlocuirea la timp a componentelor sensibile la defecțiuni
În colaborare cu Rittal, a fost proiectat un sistem de răcire care este conectat direct la un sistem de încălzire și răcire.