Comerciant din SUA

Procesele de comerț electronic funcționează în condiții de siguranță și eficiență energetică cu Rittal

Comandat azi – livrat mâine: Pentru comercianții care activează online, onorarea rapidă și fiabilă a comenzilor este o componentă cheie a fidelizării clienților. Depozitele de ambalaje distribuite, cu un nivel ridicat de automatizare, asigură livrarea rapidă și eficientă a mărfurilor către clienți. La fața locului, sistemele de automatizare capabile de IP, precum și aplicațiile software specializate, controlează procesele logistice și necesită o infrastructură IT sigură pentru aceasta. Pentru procesarea datelor, un furnizor global de comerț electronic plasase sisteme IT sensibile în depozite, dar acestea erau expuse la praf și la pericole precum accesul neautorizat. În urmă cu câțiva ani, acest comerciant și-a modernizat infrastructura IT din depozite cu sisteme Rittal și a ales sistemul de răcire Blue e+ IT pentru răcirea IT. Printre altele, această soluție a fost menită să sporească fiabilitatea operațională și să îmbunătățească eficiența energetică printr-un circuit de răcire închis.

Eficient și sigur împotriva defecțiunilor

Unitățile de climatizare Blue e+ IT de la Rittal utilizează un proces hibrid inovator în care circuitele de răcire paralele lucrează împreună pe baza diferenței de temperatură. O conductă de căldură integrată evacuează căldura din incintă imediat ce temperatura ambiantă scade sub valoarea de setare pentru climatizarea pasivă. Aerul condiționat activ funcționează cu un compresor, precum și cu componente cu viteză controlată pentru răcire în funcție de cerere. Această tehnologie unică de invertor oferă o capacitate de răcire care corespunde exact puterii necesare în prezent.

În cele din urmă, un modul IoT a fost adăugat la sistemele IT Blue e+ pentru a centraliza monitorizarea și controlul răcirii IT. Deși modulele IoT nu îndeplinesc nicio funcție critică la nivel de control, dealerul poate utiliza datele de operare pentru a avea o perspectivă predictivă asupra performanței sistemului și a cerințelor viitoare. În plus, comerciantul a încheiat un contract de service cu Rittal pentru întreținerea acestor sisteme. Prin intermediul rețelei globale de service cu locații în aproximativ 150 de țări, Rittal oferă servicii la fața locului 365 de zile pe an. Stocarea optimă a pieselor de schimb permite ca 90 % din toate lucrările de reparații să fie finalizate la prima vizită.

Pentru a crește disponibilitatea, comerciantul a instalat sisteme IT redundante. Fiecare depozit de ambalaje are două soluții Rittal complet identice, asigurând astfel capacitatea companiei a procesa comenzile în orice moment.

Economii de costuri dovedite

Concluzia comerciantului online: Sistemele IT Rittal Blue e+ funcționează foarte eficient. S-a dovedit că Blue e+ economisește până la 70 % din energie. Comerciantul este client Rittal de mai mulți ani, timp în care a putut testa sisteme de răcire de la diverși producători. Datorită eficienței și fiabilității ridicate, clientul va rămâne fidel Rittal.

Prezentare generală

Proiect
Comerciant online
Locație
nespecificat, SUA
Ramură
Retail
Provocare

Grad ridicat de automatizare în depozitul de ambalaje pentru o livrare rapidă către clienți

Controlul proceselor logistice prin intermediul sistemelor de automatizare și al aplicațiilor software capabile de IP

Instalarea sistemelor IT direct în depozite

Eficiență energetică ridicată

Soluție

Utilizarea unităților de climatizare IT Blue e+ IT

70 procente economie la consumul de energie electrică

Modul IT pentru monitorizarea și controlul climatizării IT