Cei care caută motoare fiabile, eficiente din punct de vedere energetic și un partener complet independent de marcă pentru fabricarea de sisteme de acționare profesionale vor găsi drumul spre Tholen, Țările de Jos, la sediul central al Van Meer Industrial Services, sau spre Anvers, unde compania are un centru internațional de vânzări. Pe lângă motoarele electrice și sistemele de comandă industriale, Van Meer oferă o gamă largă de servicii de proiectare, ingineria sistemelor de comandă și servicii de întreținere. Clienții dintr-o varietate de industrii le folosesc pentru a se asigura că liniile de producție și procesele industriale funcționează bine în orice moment. Împreună cu Rittal, compania a făcut recent tranziția către o soluție digitală, pentru proiectarea, uzinarea si asamblarea echipamentelor de control.
Cu sistemele de automatizare Rittal Automation Systems, am dus calitatea și fiabilitatea noastră ridicată la un nivel și mai înalt. Indiferent de ce se întâmplă: Suntem pregătiți pentru viitor.
Eficiența costurilor și economiile de energie
Cu doar opt ani în urmă, Van Meer se concentra în principal pe întreținerea motoarelor electrice. Cu toate acestea, s-a constatat că înfășurarea motoarelor electrice existente nu mai poate fi profitabilă pentru mult timp. La fiecare întreținere, un motor electric pierde aproximativ două procente din eficiența sa energetică. Iar pentru funcționarea continuă a unui motor electric de 100 kW, se înregistrează și costuri de 70.000 de euro pe an. Prețurile în creștere ale energiei și cerințele ridicate de disponibilitate au făcut ca motoarele să fie înlocuite complet. În prezent, compania s-a transformat dintr-o companie de întreținere convențională într-un centru de servicii complete care funcționează la nivel internațional pentru tot ceea ce are legătură cu achiziționarea și utilizarea mașinilor rotative – inclusiv sistemele de comandă și întreținere electrotehnică necesară.
Minimizarea costurilor materialelor cu sistemele de automatizare Rittal
Extinderea pachetului de servicii a condus, de asemenea, la o extindere și profesionalizare a ingineriei sistemelor de comandă. Chiar și atunci când compania lucra deja cu Eplan ProPanel, a trimis desenele digitale de proiectare către serviciul de prelucrare Rittal. Rittal a verificat schemele digitale și a livrat carcasele TS 8 prelucrate impecabil în prealabil. Cu toate acestea, pe măsură ce numărul și volumul comenzilor de sisteme de comandă au crescut, s-a decis să achiziționeze propriul echipament de prelucrare. La o zi după instalarea Rittal Perforex BC 1007 HS, constructorii de sisteme de comandă au putut să îl folosească imediat, iar de atunci mașina a fost folosită în fiecare zi. Avantajul Eplan ProPanel pentru Van Meer Industrial Services este că permite companiei să creeze prezentări 3D în primele etape ale proiectului pentru a le discuta cu un client. Utilizarea Perforex reduce, de asemenea, erorile și costurile cu materialele.
Termen limită strâns, editări din scurt
Sistemul digital de comandă a procesului asigură optimizarea proiectării, a pregătirii lucrărilor și a asamblării finale a comenzilor. Van Meer a demonstrat recent eficiența acestui mod holistic de lucru în executarea unei comenzi importante pentru compania japoneză de produse chimice Kuraray. Kuraray își mărește producția anuală de la 24.000 la 35.000 de tone. Pentru a contribui la realizarea creșterii producției, Van Meer Industrial Services a furnizat trei motoare de medie tensiune (6000 V) și 150 de motoare de joasă tensiune (400/690 V) necesare pentru extinderea producției. De asemenea, Kuraray a solicitat companiei din Țările de Jos să dezvolte sistemele de acționare pentru comenzile motoarelor, astfel încât să poată fi creată o unitate care să funcționeze în mod optim. Sistemul de comandă conține unsprezece carcase Rittal TS, montate în linie.
Prezentare generală
- Proiect
- Van Meer Industrial Services
- Locație
- SJ Tholen, Țările de Jos
- Ramură
- Electrical-and-Automation
- Provocare
- Minimizarea costurilor cu materialele
- Extinderea și îmbunătățirea producției echipamentelor de control
- Soluție
- Utilizarea Perforex BC la o zi după instalare
- Prezentări 3D în primele faze ale proiectului pentru clienți
- Reducerea erorilor și a costurilor materiale