Acolo unde se procesează non-stop cantități mari de date, astfel încât clienții să se poată baza pe operațiuni fără probleme, funcționarea fără întreruperi a centrelor de date este esențială pentru afaceri. Pentru centrele sale spa din toată Germania, Grupul WUND se bazează pe centre de date Edge autonome și pe standardizare. Cu un orar de funcționare de 17 ore pe zi, 365 de zile pe an, totul trebuie să funcționeze fără probleme, de la plata fără numerar până la udarea palmierilor. Acest lucru este posibil doar pentru că în spatele scenei se află o infrastructură IT sofisticată și foarte eficientă de la Rittal.
Rittal ne-a oferit consultanță intensivă și bine informată. Întotdeauna am avut impresia că au înțeles provocările cu care se confruntă o companie de această mărime și cu puncte de lucru diferite. Faptul că, în ciuda nivelului ridicat de standardizare, dispunem de flexibilitate maximă în ceea ce privește configurarea și extinderea IT, nu a făcut decât să ne confirme decizia.
Disponibilitate ridicată în funcționare continuă
Sentimentul de vacanță la Therme Euskirchen este accentuat de 500 de palmieri adevărați și 1.200 de orhidee, precum și de temperaturi ale apei cuprinse între 24 și 33 de grade. În total, există peste 3.000 de adrese IP pentru pompe și elemente de control – de asemenea, pentru cei 500 de palmieri care nu mai sunt udați manual, ci sunt conectați la un sistem de irigare automatizat. Acest lucru se adaugă la cantități imense de date care sunt procesate și păstrate disponibile în centrul de date local. Cu toate acestea, în cazul în care sistemele nu funcționează corect în permanență, operatorul poate suferi pierderi financiare sau chiar daune de imagine. Din acest motiv, disponibilitatea ridicată a datelor a fost un criteriu de decizie important pentru infrastructura IT de la Rittal. O cameră tehnică separată este disponibilă pentru sistemul UPS modular redundant și pentru distribuțiile electrice. Unitățile de climatizare Rittal Liquid Cooling Packages (LCP), precum și o incintă cu insulă rece, asigură răcirea rândurilor de rack-uri în camera serverelor. Frigul este generat prin free-cooling
Grupul de companii WUND dorea să gestioneze mesajele de monitorizare și de avarie în toate locațiile, să dispună de o tehnologie de înaltă calitate a instalațiilor, să standardizeze la maximum infrastructura IT și să poată accesa o rețea de service supraregională. Având în vedere că o disponibilitate ridicată în cadrul unei funcționări de 365 de zile poate fi garantată doar cu timpi de latență mici, Grupul WUND a optat pentru o soluție EDGE în fiecare locație a centrelor spa.
Pregătit pentru viitor datorită standardizării maxime
Disponibilitatea ridicată a impus necesitatea unor centre de date autonome în punctele de lucru grupului. Pentru a putea interveni rapid și în orice moment în caz de probleme, centrele de date foarte standardizate și aproape identice, reprezintă o facilitate importantă. Cu toate că instalațiile individuale funcționează independent una de cealaltă, infrastructura IT, care poate fi extinsă în orice moment, și procesele asociate simplifică considerabil funcționarea și au fost, în cele din urmă, factorii decisivi în decizia de a lucra cu Rittal. În plus, noile locații pot fi integrate cu ușurință în infrastructura IT existentă, iar centrele de date existente pot fi extinse.
Monitorizarea continuă asigură siguranța
În prezent, centrele spa & folosesc soluții Rittal în patru dintre cele cinci locații, precum și rack-uri IT TS standardizate sau soluții de climatizare. La fața locului, sistemul de monitorizare Rittal Computer Multi Control III (CMC III) utilizează senzori în rack-urile de servere pentru a verifica dacă toate instalațiile funcționează fără probleme. În acest scop, în centrele de date sunt colectate date privind temperatura, umiditatea, viteza aerului și multe altele. Valorile măsurate sunt consolidate și prelucrate într-o unitate centrală. Acestea sunt apoi integrate în soluția de gestionare a centrelor de date Rittal RiZone prin intermediul protocolului SNMP (Simple Network Management Protocol). Acest software de gestionare a infrastructurii centrului de date sau DCIM se află într-un alt centru de date. De aici, monitorizează în permanență datele pe care le primește de la fiecare locație în parte și declanșează o alarmă dacă este necesar. Pentru că, dacă ceva nu funcționează, sistemul de alarmă performant, trebuie să garanteze că se pot lua imediat măsuri de remediere. În prezent, hardware-ul funcționează perfect în centrele spa ale Grupului WUND. Defecțiunile sau întreruperile sunt de domeniul trecutului. Cu toate acestea, cei doi parteneri planifică deja următorii pași, cum ar fi extinderea IT prin creșterea digitalizării. Clientul centrului spa va continua să nu fie conștient de toate acestea în timp ce stă întins sub unul dintre cei 500 de palmieri cu adresă IP, visând la mările sudului.
Prezentare generală
- Proiect
- Grupul de companii WUND
- Locație
- Friedrichshafen, Germania
- Provocare
Infrastructură IT extrem de eficientă și sigură, cu standardizare maximă
Disponibilitatea ridicată a datelor și accesul la rețeaua de servicii supraregionale
- Soluție
Centre de date EDGE autonome în patru locații
Sistem UPS modular și redundant pentru o siguranță maximă împotriva defecțiunilor
Liquid Cooling Packages (LCP), incintă cu insulă rece pentru eficiență energetică maximă
Sistem de monitorizare CMC III și software RiZone DCIM pentru o disponibilitate ridicată a infrastructurii IT
Disponibilitate ridicată în funcționare continuă
Sentimentul de vacanță la Therme Euskirchen este accentuat de 500 de palmieri adevărați și 1.200 de orhidee, precum și de temperaturi ale apei cuprinse între 24 și 33 de grade. În total, există peste 3.000 de adrese IP pentru pompe și elemente de control – de asemenea, pentru cei 500 de palmieri care nu mai sunt udați manual, ci sunt conectați la un sistem de irigare automatizat. Acest lucru se adaugă la cantități imense de date care sunt procesate și păstrate disponibile în centrul de date local. Cu toate acestea, în cazul în care sistemele nu funcționează corect în permanență, operatorul poate suferi pierderi financiare sau chiar daune de imagine. Din acest motiv, disponibilitatea ridicată a datelor a fost un criteriu de decizie important pentru infrastructura IT de la Rittal. O cameră tehnică separată este disponibilă pentru sistemul UPS modular redundant și pentru distribuțiile electrice. Unitățile de climatizare Rittal Liquid Cooling Packages (LCP), precum și o incintă cu insulă rece, asigură răcirea rândurilor de rack-uri în camera serverelor. Frigul este generat prin free-cooling
Grupul de companii WUND dorea să gestioneze mesajele de monitorizare și de avarie în toate locațiile, să dispună de o tehnologie de înaltă calitate a instalațiilor, să standardizeze la maximum infrastructura IT și să poată accesa o rețea de service supraregională. Având în vedere că o disponibilitate ridicată în cadrul unei funcționări de 365 de zile poate fi garantată doar cu timpi de latență mici, Grupul WUND a optat pentru o soluție EDGE în fiecare locație a centrelor spa.