XPAR Vision

Monitorizare asistată IT a proceselor de producție

Deșeurile de plastic din oceane, microplasticele din apa potabilă - ambalajele din plastic au intrat în vizorul criticilor. În schimb, sticla este mai ecologică, fiind un material de ambalare de înaltă calitate care poate fi reciclat aproape la nesfârșit. Cu toate acestea, pentru a reduce consumul ridicat de energie și, prin urmare, și costurile de producție a sticlei, producătorii trebuie să crească productivitatea, eficiența și fiabilitatea proceselor lor. Pentru a realiza acest lucru, aceștia apelează la soluțiile de inspecție și monitorizare a proceselor ale companiei tehnologice XPAR Vision din Groningen, Olanda. În producția de sticlă, temperaturile extreme și praful omniprezent reprezintă o provocare majoră pentru sistemele de măsurare sensibile. Prin urmare, necesită o infrastructură IT care să reziste la căldura intensă a producției de sticlă. XPAR Vision livrează clientului servere pe care rulează software-ul de analiză a imaginilor, în dulapuri IT Rittal TS, robuste și complet climatizate. Sistemul de răcire a dulapului Rittal Liquid Cooling Package (LCP) pe bază de agent frigorific asigură, de asemenea, o răcire eficientă și cu economie de spațiu, chiar și în cele mai nefavorabile condiții.

Am ales în mod deliberat rack-urile IT Rittal, deoarece aceste dulapuri sunt imbatabile, oferă clienților noștri o bună protecție IP55, garantează o temperatură internă constantă și sunt extensibile modular, ușor de utilizat și ușor de conectat.
Willy Rendering, Software Engineer în cadrul XPAR Vision

Viteză și precizie

Pe scurt, o fabrică de sticlă este formată dintr-o zonă caldă și una rece: În producția „la cald” se modelează picături de sticlă încinsă incandescentă, în timp ce în zona „la rece” produsele răcite sunt verificate și ambalate. Sistemele convenționale de control al calității se limitează în mod tradițional la partea rece a procesului de producție. Sistemul de control al calității XPAR Vision, pe de altă parte, se concentrează pe partea fierbinte a producției de sticlă. Acest lucru înseamnă că, pentru prima dată, pot fi monitorizați și factorii care determină calitatea în zona fierbinte. Astfel, consumul de materie primă și de energie poate fi redus semnificativ dacă variația și, prin urmare, grosimea sticlei este controlată la partea fierbinte a fabricii. Acest lucru se datorează faptului că dimensiunea, forma, viteza picăturii de sticlă, dar și unghiul la care picătura de sticlă se așază în matriță au o influență semnificativă asupra calității produsului final.

IT ca un creier al sistemului de optimizare

O cameră de mare viteză înregistrează modul în care picătura de sticlă cade în matriță. Un program de procesare a imaginii analizează picătura în 20 de milisecunde. Software-ul de analiză XPAR procesează datele înainte de următoarea picurare. Willy Rendering, Software Engineer în cadrul XPAR Vision, explică: "Dacă sistemul nostru detectează că forma unei picături de sticlă se schimbă, acest lucru poate indica faptul că jgheaburile prin care alunecă picătura trebuie întreținute sau înlocuite." Software-ul de analiză a imaginilor și sistemul IT reprezintă creierul sistemului. Dulapurile Rittal TS IT oferă o protecție optimă în acest sens. De aceea, XPAR furnizează clienților soluția sa de monitorizare împreună cu rack-ul Rittal TS IT, inclusiv răcirea. În acest caz, soluția este utilizată direct în producție.

Aproape de locul acțiunii

Sistemul trebuie să fie protejat cât mai bine posibil de căldură, praf și influențe fizice din exterior. În plus, este important pentru producătorii de sticlă ca sistemul să fie la cheie, scalabil și sigur. Combinațiile dintre tehnologia senzorilor și tehnologia informației sunt esențiale pentru viitorul industriei grele. În condiții de lucru extreme, mașinile controlate inteligent pot scuti oamenii de o parte din munca stresantă.

Prezentare generală

Proiect
XPAR Vision
Locație
Groningen, Țările de Jos
Provocare

Sisteme de control al calității utilizate în cele mai nefavorabile condiții

 

Protecție împotriva căldurii, a prafului și a influențelor fizice

Soluție

Soluție de monitorizare furnizată direct cu rack-ul IT Rittal TS și modulul de răcire LCP

 

Protecție sigură IP55 împotriva căldurii, prafului și influențelor fizice

 

Sistem la cheie

Am ales în mod deliberat rack-urile IT Rittal, deoarece aceste dulapuri sunt imbatabile, oferă clienților noștri o bună protecție IP55, garantează o temperatură internă constantă și sunt extensibile modular, ușor de utilizat și ușor de conectat.
Willy Rendering, Software Engineer în cadrul XPAR Vision