Încă din 1958, Zweifel Chips au reputația de a fi «inegalabil de buni» în Elveția. La 60 de ani de la înființare, calitatea de primă clasă este în continuare prioritatea principală a companiei. În plus, producția de alimente este supusă unor reglementări naționale și mondiale stricte. Aici, dulapurile din oțel inoxidabil și carcasele de comandă Rittal susțin conformitatea cu calitatea internă, precum și cu orientările internaționale ISO și IFS. Dulapurile Rittal din oțel inoxidabil au un grad de protecție IP 69K și garnituri speciale fără caneluri dezvoltate pentru industria alimentară.
Produsele Rittal Hygienic Design sunt de top și au o reputație internațională. Concurenții nu pot egala această calitate.
Calitatea Rittal HD este recunoscută la nivel internațional
Rittal nu este doar un furnizor, ci se consideră un partener de consultanță. Cererea de ofertă de la Zweifel Pomy-Chips AG a fost urmată de o întâlnire personală pentru a analiza cerințele: Câte dulapuri sunt necesare și în ce mediu? Ce trebuie să conțină fiecare dulap - calculatoare, unități de climatizare? Este o soluție temporară sau este planificată o utilizare pe termen lung? În urma acestei discuții, specialiștii de la Rittal Elveția au elaborat mai multe variante de soluții și au prezentat fezabilitatea, avantajele și dezavantajele și costurile. Acest lucru a oferit clientului o bază clară pentru luarea deciziilor.
În acest moment, Zweifel folosește următoarele: Serie din oțel inoxidabil Rittal TS 8
Responsabilii de la Zweifel au optat pentru o soluție bazată pe gama de produse TS 8. Rittal a configurat dulapurile exact în conformitate cu cerințele clientului, a livrat și a pregătit totul pentru instalare. În acest moment, Zweifel a preluat și a instalat toate componentele necesare pentru fiecare dulap.
Companiile speciale aleg parteneri speciali
La Zweifel Pomy-Chips, aceștia apreciază expertiza și flexibilitatea Rittal în materie de consultanță: „Aici mi se propun soluții care se potrivesc exact companiei noastre. Totul este posibil, am posibilitatea de a alege - inclusiv în ceea ce privește sfera de aplicare a serviciului pe care doresc să îl obțin. Iată cum îmi imaginez colaborarea în parteneriat”.
Prezentare generală
- Proiect
- Zweifel Pomy-Chips AG
- Locație
- Zürich, Elveția
- Ramură
- Food-and-Beverage-Industry
- Provocare
Instalarea de dulapuri de protecție pentru panourile electronice în zona de producție
Respectarea clasei de protecție IP 69K, a reglementărilor ISO & IFS
- Soluție
Carcase și panouri Rittal cu design igienic, cu protecție IP 69K și garnituri de etanșare special dezvoltate pentru industria alimentară
Produsele Rittal Hygienic Design sunt de top și au o reputație internațională. Concurenții nu pot egala această calitate.