19 feb. 2020

Răcirea cipurilor de înaltă performanță: Rittal și ZutaCore sunt parteneri strategici

Factori precum inteligența artificială (AI), învățarea automată sau randările cresc cerințele privind performanța procesoarelor, densitatea în centrul de date și climatizarea în fiecare rack. Tehnologiile convenționale de răcire își ating limitele aici. Noii parteneri strategici Rittal și ZutaCore oferă acum o soluție în acest sens, cu ajutorul „High Performance Direct Chip Cooling” (răcire pe procesor de înaltă performanță) Rittal își consolidează astfel expertiza în domeniul climatizării IT și își extinde portofoliul cuprinzător pentru a include răcirea eficientă de înaltă performanță pentru cerințe exigente cu densități mari de putere. Soluția a fost prezentată pentru prima dată la OCP Web Summit în mai 2020.

Rittal, cel mai important furnizor mondial de sisteme pentru soluții de infrastructură industrială și IT, și ZutaCore, companie expertă în răcirea procesoarelor și a lichidelor, a încheiat un parteneriat strategic pentru soluții de climatizare de înaltă performanță, prin Direct Chip Cooling (răcire pe procesor). Această cooperare adaugă la gama completă de soluții IT a Rittal, tehnologia inovatoare Direct Chip Cooling pentru densități mari de putere și situații de tip hotspot. Acest lucru oferă clienților soluții de climatizare foarte eficiente și scalabile pentru cerințele de răcire exigente - de la edge la hyperscale și de la colocare la calcul de înaltă performanță (HPC) - dintr-o singură sursă.

Siguranța viitorului pentru cerințele dinamice ale pieței

„ZutaCore este un partener puternic, cu un know-how extins în domeniul procesoarelor și al climatizării cu lichid. Combinația dintre tehnologia foarte eficientă Direct Chip Cooling cu sistemele noastre modulare și scalabile de răcire și rack IT permite clienților să crească odată cu cerințele dinamice ale pieței, într-o manieră sigură pentru viitor”, a explicat Dr. Thomas Steffen, Directorul departamentului de cercetare și dezvoltare la Rittal.

„Soluțiile de răcire cu lichid sunt extrem de relevante pentru industria centrelor de date pentru a face față noilor cerințe de înaltă performanță. Cu toate acestea, mulți utilizatori ezită adesea să adopte noi tehnologii, în special atunci când vine vorba de utilizarea lichidelor în apropierea dispozitivelor electronice esențiale pentru companie. Parteneriatul dintre Rittal, furnizor experimentat de soluții de infrastructură IT, și ZutaCore va crea acceptare și va deschide oportunități pentru o mai mare eficiență în ceea ce privește climatizare centrelor de date", spune Jennifer Cooke, director de cercetare în cadrul echipei Datacenter Trends and Strategy Team la IDC.

Peste 70 kW de căldură disipată per rack, în viitor

Sistemul de climatizare cu lichid în două faze, care nu conține apă de la Rittal și ZutaCore asigură o disipare a căldurii fără precedent – în prezent peste 55 kW pentru fiecare rack, în viitor până la 70 kW și mai mult per rack. Acesta utilizează energia latentă în evaporarea agentului frigorific la încărcarea completă a rack-ului. Prin urmare, clienții au nevoie de până la 20% mai puțin spațiu în centrele de date, menținând în același timp aceeași performanță. Se elimină hotspot-urile serverelor, deoarece sistemul se răcește exact acolo unde apar hotspot-urile. Riscul de defecțiuni scade.

„Parteneriatul are o valoare adăugată enormă pentru industria internațională a centrelor de date, deoarece aceasta se poate baza pe soluțiile IT disponibile la nivel global de la Rittal, împreună cu sistemul de climatizare cu lichid care nu conține apă ZutaCore, o tehnologie de ultimă generație. Utilizatorii pot folosi soluția pentru a-și compacta centrele de date și pentru a reduce complexitatea și costurile”, a declarat Erez Freibach, cofondator și CEO în cadrul ZutaCore.

Premieră mondială la OCP Global Summit în San Jose

La OCP Global Summit, care a avut loc în perioada 4-5 martie 2020 în San Jose (SUA), Rittal și ZutaCore și-au prezentat pentru prima dată soluțiile comune. Vizitatorii au putut asista la o demonstrație interactivă în direct la standul nr. B9 și afla mai multe despre soluțiile pe care partenerii le folosesc pentru a satisface viitoarele cerințe de climatizare a centrelor de date, fie că este vorba de construcții noi sau de modernizare.