Antiamprentă / antigrafitti

Murdăria nu are nicio șansă

Chiar și grecii antici erau siguri de acest lucru. Lumea noastră este formată din particule mici. În prezent, cercetarea beneficiază de aceste cunoștințe. Deoarece nanotehnologia face posibilă pătrunderea în domeniul atomilor și, prin urmare, modificarea structurilor materiale în domeniul nanometric.

Vopselurile nano creează o suprafață densă, în care cele mai mici particule se află una lângă alta, fără spații libere. Avantajele sunt vizibile: Murdăria nu are nicio șansă. S-a zis cu amprentele pe tastaturi și pe ecranele tactile. Murdăria se lipește cu greu, iar dacă se lipsește, este ușor de îndepărtat. Chiar și grafitti-ul poate fi îndepărtat ușor cu un aparat de curățat cu înaltă presiune. Utilizarea acestei tehnologii nu este atractivă doar în zona exterioară, ci și în circuitul exterior al schimbătoarelor de căldură, unde reducerea murdăriei duce la menținerea pe termen lung a performanțelor:

De la viziune, la produs

Principiu

Minimizarea energiei libere de suprafață prin nanotehnologie chimică.

Structuri antiaderente auto-organizate.

Caracteristici ale produsului

Transparent, aderență bună la substrat.

Protecție durabilă și inertă a suprafețelor, cu o bună rezistență mecanică și chimică.

Efect

Hidro- și oleofobicitate permanentă, adică un bun comportament de perlare împotriva apei și a lichidelor organice.

Proprietăți antiaderente: astfel, se murdărește mai puțin și se curăță mai ușor, graffiti-ul poate fi îndepărtat cu un aparat de curățare de înaltă presiune.

Domenii de utilizare

Suprafețe vopsite (inclusiv vopsite cu pulbere).

Suprafețe din oțel inox.