Cu procedura extinsă de testare – Protecția suprafeței Plus – materialele sunt testate la nivelul sistemului. Acest lucru înseamnă că produsul complet, și nu doar partea individuală, este supus procedurii de testare în spectrul respectiv de aplicații.
- Sunt incluse influențele geometrice
- Testarea cu medii de testare reale
- Selectarea și combinarea optimă a materialelor
- Proceduri de testare pentru protecția anticorozivă (orientate către componente și către proiectare)
Dependența coroziunii de condițiile locale de mediu, de exemplu, ratele de coroziune în cazul oțelurilor slab aliate:
| Ratele medii de coroziune în timpul µm/anului | |||
| Marea Nordului | Marea Mediterană | Golful Persic | |
| Atmosferă | 50-70 | ||
| Zonă cu apă pulverizată | 140 | 140 | 190 |
| Zona de imersie alternativă | 80 | 50 | 50 |
| Zonă de ape joase | 210 | 160 | 130 |
| Zona de imersie permanentă | 30 | 40 | 40 |
| Fundul mării | 20 | ||
conform reglementărilor uzuale, de ex. B. EN, IEC, ASTM
Avantaj: aceeași scală, comparabilă
Dezavantaj: pur orientat către componente (de ex. doar tablă)
- Testarea la nivel de sistem (produsul complet în locul pieselor individuale)
- Se testează și influențele legate de geometrie (muchii, goluri, ..)
- Testare cu medii de testare reale
Avantaj: Orientată spre practică, selectarea și combinarea optimă a materialelor în spectrul respectiv de aplicații (oțel acoperit, oțel inoxidabil, aluminiu, zinc)
- Evitarea și etanșarea golurilor
- Asocieri de materiale adecvate
- Acoperire organică pe cât posibil