Natura ne arată calea (efectul de lotus)
În Asia, planta de lotus este considerată un simbol religios al purității. Apa se rostogolește și nici praful nu se lipește pe suprafața acesteia "Totul se datorează" nanoparticulelor: Papilele minuscule resping apa. În nanotehnologie, se transformă o ceramică cu capacitate de autocurățare. Materialele acoperite cu nanoparticule au proprietăți speciale: Nanoparticulele sunt aplicate pe suprafață pentru a produce lentile de ochelari rezistente la zgârieturi. Astfel de lentile pot fi curățate și cu așchii din oțel fără a se zgâria. Particulele minuscule sunt atât de mici încât nu îndoaie și nici nu reflectă lumina, ci o transmit fără obstacole.
Cum funcționează?
Nano-impermeabilizările sunt formate din nanoparticule cu componente care aderă pe suprafață și pe alte componente care produc efectul dorit. Aceste particule se aranjează în mod inteligent în timpul aplicării: Componentele aderente migrează spre suprafață, iar cele neaderente se aliniază spre aer. În cadrul acestei "auto-organizări" se formează un strat ultra-subțire, asemănător sticlei, care creează o legătură omogenă cu suprafața și garantează astfel o durabilitate extremă. Acesta protejează suprafața inclusiv contra influențelor agresive ale intemperiilor. Acest tip de vopsea nano este utilizat inclusiv pentru unitățile de climatizare din dulapurile de comandă Rittal (suprafața condensatorului).
Nanotehnologie în tratarea prealabilă cu vopsea
Acum, în calitate de unul dintre cei mai importanți producători de dulapuri din lume, Rittal se bazează, de asemenea, pe o tehnologie de tratare preliminară a vopselei care garantează performanțe optime până la cel mai mic detaliu: nanotehnologia. Tratarea prealabilă inovativă cu nanotehnologie oferă avantaje care se pot vedea la propriu:
Calitate mai bună
Protecție împotriva coroziunii semnificativ îmbunătățită datorită unui strat anorganic închis, de înaltă densitate, în care sunt încorporate nanoparticule.
Aderență optimă a vopselei datorită suprafeței mărite.
Compatibilitate mai bună cu mediul
Nu conține fosfați, solvenți și metale grele toxice.
Consum mai mic de energie, deoarece nu este necesară încălzirea în timpul aplicării.
Durată de viață îndelungată
Dispozitive mai bine protejate pe termen lung.
Reducerea semnificativă a efortului de întreținere.
Acoperirea nanoceramică a suprafețelor produselor noastre înlocuiește fosfatarea convențională cu fier.
O adevărată inovație în tehnologia suprafețelor, acest tratament prealabil este perfect pentru utilizarea pe suprafețele din oțel, zinc și aluminiu. Permite o acoperire extrem de uniformă cu o protecție împotriva coroziunii semnificativ îmbunătățită a suprafețelor vopsite.