Structura vopselei Rittal

Protecție optimă a suprafeței

Tratamentul triplu al suprafeței asigură o protecție optimă împotriva coroziunii și este rezistent la uleiuri minerale, lubrifianți, emulsii de prelucrare și solvenți, cum ar fi cei utilizați la curățare.

Calitatea este asigurată prin monitorizarea continuă a procesului. Informații privind tratarea suprafeței, specifică produsului, pot fi găsite în documentele de comandă actuale.

1. Etapa: Vopsire nanoceramică

În loc de fosfatarea anterioară a fierului, Rittal folosește acum un nou proces de pretratare pentru amorsarea prin imersie: vopsirea nanoceramică.
Acest procedeu este utilizat pentru toate produsele fabricate intern și amorsate prin imersie.
Avantajele vopsirii nanoceramice în ansamblu:

  • Dispozitive mai bine protejate pe termen lung
  • Protecție crescută contra coroziunii
  • Retenție crescută a valorii
  • Protecția mediului

protecție convingătoare împotriva coroziunii
Test de pulverizare cu sare după 168 de ore, conform DIN EN ISO 9227:

Acoperire convențională
(de ex. doar pulverizat)

Standard Rittal ridicat din 1981

Standard Rittal optimizat (RiNano)

2. Etapa: Amorsare prin imersie cu electroforeză

  • rășini poliesterice pe bază de apă, fără metale grele, crom și silicoane
  • RAL 7035
  • determină depunerea uniformă a stratului pe suprafețe, muchii și cavități, etanșând astfel complet spațiile goale
  • grosimea stratului cca. 20 µm
  • aglomerare

3. Etapa: Vopsirea cu pulbere a structurii

  • vopsire electrostatică, ecologică, fără metale grele, crom și silicon, cu rășină poliesterică pe bază de pulbere, cu rezistență mecanică ridicată
  • culoare standard RAL 7035
  • rezistență chimică bună la temperatură și intemperii
  • se poate decontamina
  • aglomerare

Prelucrare ulterioară

capacitate de vopsire a amorsei, respectiv vopsire cu pulbere:

Carcasele noastre pot fi vopsite după o curățare atentă. Pentru acest lucru se potrivesc vopselurile DD, vopselurile cu 1 și 2 componente, vopselurile de reparație pentru autovehicule, vopselurile pe bază de pulbere, de apă și nitroceluloză.

Dacă aveți îndoieli ar trebui să efectuați un test de compatibilitate. Trebuie respectate instrucțiunile de prelucrare ale producătorului vopselei.

La cerere sunt posibile următoarele vopsiri speciale:

Vopsire rezistentă la clima tropicală, pentru o rezistență ridicată la coroziune în climatele calde și umede (interior).
Vopsire chimică, pentru cea mai bună rezistență ce poate fi obținută cu vopseluri, contra materiilor anorganice și organice.