Câmpuri EM intensive

Ecranare împotriva câmpurilor de interferență electromagnetică deosebit de intense

Câmpuri de interferență deosebit de intense apar, de exemplu, în uscarea cu microunde, în sistemele de eroziune prin scânteie și în tehnologia de sudare de înaltă frecvență. În acest caz, carcasele standard Rittal obișnuite nu sunt de multe ori suficiente. În schimb, în acest caz, se recomandă utilizarea carcasei Rittal EMC.

Efect de ecranare ridicat - iată cum se face

Suprafețele exterioare ale carcasei sunt conectate între ele într-un mod conductiv din punct de vedere electric cu un sigiliu conductiv special care este în mare parte lipsit de fante. Suprafețele interioare și muchiile de etanșare rămân nevopsite. Protecția împotriva coroziunii se realizează prin acoperirea cu zinc-magneziu a materialului de bază.

Fiecare carcasă este la fel de bună în aplicație precum este prelucrată!

În cazul unor deschideri pentru suprafețe vizibile și aer condiționat, trebuie să se țină seama de păstrarea efectului de ecranare (geamuri ecranate, grilă din plasă de sârmă, cabină în formă de fagure de miere).

Acesta este modul în care este prezentat efectul de ecranare

În diagrama de atenuare a ecranării, atenuarea câmpurilor de către incintă este reprezentată pe o scară logaritmică în funcție de frecvență.

  • O atenuare de ecranare de 20 dB corespunde unei atenuări de 10 ori mai mică
  • O atenuare de ecranare de 40 dB corespunde unei atenuări de 100 de ori mai mică
  • O atenuare de ecranare de 60 dB corespunde unei atenuări de 1000 ori mai mică
  • etc.