Domeniile de aplicare pentru produsele inovatoare Rittal devin din ce în ce mai diverse - iar cerințele sunt din ce în ce mai complexe.
Numai un management consecvent al calității garantează îmbunătățirea permanentă a produselor, serviciilor și proceselor interne. Partenerii Rittal beneficiază astfel de standarde constant ridicate, de îndeplinirea perfectă a așteptărilor lor și de posibilitatea de a utiliza fără restricții toate produsele la nivel mondial.
Filozofia consecventă a calității Rittal are ca rezultat certificări recunoscute la nivel internațional, cum ar fi ISO 9001:2015.
O contribuție decisivă la aceste certificări este dată de utilizarea responsabilă a resurselor valoroase și de protecția oamenilor și a mediului. Pentru această combinație convingătoare de economie și ecologie, Rittal a primit certificările conform ISO 14001:2015 și ISO 45001:2018.
Punctul de referință global pentru cele mai înalte standarde de produs
Punerea în aplicare a filozofiei noastre de calitate consecventă are ca rezultat certificări recunoscute la nivel internațional. Pe lângă certificările complete ale produselor în conformitate cu standardele globale, acreditarea laboratorului de calitate de către organismul german de acreditare DAkkS și de către Underwriters Laboratories UL, sistemul de management al calității Rittal a fost implementat la nivel mondial și este, de asemenea, certificat la nivel mondial de către SQS (Asociația Elvețiană pentru Sisteme de Management și Calitate). În acest fel, ne atingem obiectivul de a oferi partenerilor noștri – oriunde în lume – aceleași servicii bune și aceleași produse bune.
Metode de testare
Calitatea pe bancul de testare – orientată către client, practică și de ultimă generație!
În fiecare zi, sistemele de dulapuri de comandă și carcase Rittal trebuie să demonstreze din nou, în laboratorul de calitate al companiei, că acestea reprezintă un beneficiu maxim pentru clienți datorită standardelor înalte fără compromisuri.
Perfect ecranate, în orice moment
Produsele Rittal în laboratorul de testare CEM
Rece ca gheața
Simularea condițiilor climatice extreme în camere frigorifice și termice
Condiții stabile
Teste de sarcină mecanică prin forțe de compresiune și tracțiune
Precizie la o miime de milimetru
măsurarea 3D
Praful nu are nicio șansă
Testarea etanșeității la particule în conformitate cu EN 60529, IP 54 și IP 64
Contact complet
Testarea conexiunii conductorului de protecție și a rezistenței izolației în conformitate cu EN 50298
Material impermeabil
din testul cu jet de apă, conform EN 60529 sau UL 50
Precizie la obiect
Calitate și în producție, bineînțeles