Clase de protecție IP
Clase de protecție conform IEC 60 529 (EN 60 529)
Marcarea clasei de protecție IP se face prin 2 cifre de cod:
Prima cifră a codului: Nivel de protecție pentru protecția la contact și contra corpurilor străine
| Prima cifră a codului | Denumire | Explicație |
| 1 | Protejat împotriva corpurilor străine solide cu diametrul de 50 mm și mai mari | Sonda pentru obiecte, cu diametrul bilei de 50 mm, nu trebuie să pătrundă complet1). |
| 2 | Protejează contra corpurilor străine solide, cu diametrul de 12,5 mm și mai mari | Sonda pentru obiecte, cu diametrul bilei de 12,5 mm, nu trebuie să pătrundă complet 1). Elementul de testare articulat poate pătrunde până la lungimea sa de 80 mm, dar trebuie menținută o distanță suficientă. |
| 3 | Protejează contra corpurilor străine solide, cu diametrul de 2,5 mm și mai mari | Sonda pentru obiecte, cu diametrul bilei de 2,5 mm, nu trebuie să pătrundă complet 1). |
| 4 | Protejează contra corpurilor străine solide, cu diametrul de 1,0 mm și mai mari | Sonda pentru obiecte, cu diametrul bilei de 1,0 mm, nu trebuie să pătrundă complet1). |
| 5 | Protejat contra prafului | Pătrunderea prafului nu este complet împiedicată, dar praful nu trebuie să pătrundă într-o cantitate care să afecteze funcționarea satisfăcătoare a unității sau siguranța. |
| 6 | Etanș la praf | Fără pătrunderea prafului la o subpresiune de 20 mbar în carcasă. |
1) Diametrul complet al sondei obiectului nu trebuie să treacă printr-o deschidere a carcasei.
A doua cifră a codului: Nivel de protecție pentru protecția apei
| A doua cifră a codului | Denumire | Explicație |
| 1 | Protejează contra picăturilor de apă | Picăturile care cad pe verticală nu trebuie să aibă efecte dăunătoare. |
| 2 | Protejează contra picăturilor de apă, atunci când carcasa este înclinată cu până la 15° | Picăturile care cad pe verticală nu trebuie să aibă efecte dăunătoare dacă carcasa este înclinată cu un unghi de până la 15° de o parte și de alta a elementelor verticale. |
| 3 | Protejează contra apei pulverizate | Apa pulverizată la un unghi de până la 60° de o parte și de alta a elementelor verticale nu trebuie să aibă efecte dăunătoare. |
| 4 | Protejează contra apei împroșcate | Apa împroșcată în orice direcție pe carcasă, nu trebuie să aibă efecte dăunătoare. |
| 5 | Protejează contra jetului de apă | Apa îndreptată către carcasă, în jet și din orice direcție, nu trebuie să aibă efecte dăunătoare. |
| 6 | Protejează contra jeturilor puternice de apă | Apa îndreptată către carcasă, în jet și din orice direcție, nu trebuie să aibă efecte dăunătoare. |
| 7 | Protejat împotriva efectelor imersiunii temporare în apă | Apa nu trebuie să pătrundă într-o cantitate care să provoace efecte dăunătoare atunci când carcasa este imersată temporar în apă în condiții standardizate de presiune și timp. |
| 8 | Protejat împotriva efectelor imersiunii permanente în apă | Apa nu trebuie să pătrundă într-o cantitate care să provoace efecte dăunătoare atunci când carcasa este scufundată permanent în apă, în condiții care urmează să fie convenite între producător și utilizator. Cu toate acestea, condițiile trebuie să fie mai dificile decât pentru cifra codului 7. |
| 9 | Apă la curățarea cu jet de înaltă presiune/cu jet de abur | Apa îndreptată către carcasă din orice direcție, sub o presiune mult crescută, nu trebuie să aibă efecte dăunătoare. |
Exemplu pentru indicarea unei clase de protecție: de ex. IP 43:
Prima cifră a codului = 4: protejat contra corpurilor străine solide, cu diametrul de 1,0 mm și mai mari
A doua cifră a codului = 3: protejat contra apei pulverizate
Tipuri de protecție NEMA
National Electrical Manufacturers Association
National Electrical Manufacturers Association (NEMA) este o organizație de standardizare din Washington, SUA, care publică o serie de standarde tehnice, dar nu testează și nu certifică produse.
Următoarea clasificare NEMA descrie, în principiu, protecția persoanelor împotriva contactului neintenționat cu echipamentul, precum și protecția împotriva influențelor externe asupra unei carcase.
| Tip de protecție | Explicație |
| NEMA 1 | Instalare în interior, protejează contra murdăriei căzute |
| NEMA 2 | Instalare în interior, protejează contra murdăriei căzute și a picăturilor de apă |
| NEMA 3 | Instalare în exterior, protejează împotriva ploii, a poleiului și a prafului adus de vânt; protejează, de asemenea, împotriva deteriorării cauzate de acumularea de gheață exterioară pe dulap |
| NEMA 3R | Instalare în exterior, protejează împotriva ploii și a poleiului; protejează, de asemenea, împotriva deteriorării cauzate de formarea de gheață exterioară pe dulap. |
| NEMA 3S | Instalare în interior sau în exterior, protejează împotriva ploii, a poleiului și a prafului adus de vânt; în plus, mecanismele externe rămân operaționale în ciuda acumulării de gheață |
| NEMA 4 | Instalare în interior sau în exterior, protejează împotriva prafului și a ploii aduse de vânt, a stropilor de apă și a jeturilor de apă; protejează, de asemenea, împotriva deteriorării cauzate de formarea de gheață exterioară pe dulap |
| NEMA 4X | Instalare în interior sau în exterior, protejează împotriva prafului și a ploii aduse de vânt, a stropilor de apă, a jeturilor de apă și a coroziunii; protejează, de asemenea, împotriva deteriorării cauzate de formarea de gheață exterioară pe dulap |
| NEMA 5 | Instalare în interior, protejează împotriva murdăriei care cade, a prafului în suspensie care se depune în aer și a picăturilor de lichide necorozive |
| NEMA 6 | Instalare în interior sau în exterior, protejează împotriva căderilor de murdărie, a jeturilor de apă și a pătrunderii în apă prin imersiune parțială ocazională la o anumită adâncime; protejează, de asemenea, împotriva deteriorărilor cauzate de formarea de gheață exterioară pe dulap |
| NEMA 6P | Instalare în interior sau în exterior, protejează împotriva jeturilor de apă și a pătrunderii apei în interiorul dulapului în timpul scufundării prelungite la o anumită adâncime; protejează, de asemenea, împotriva deteriorării cauzate de formarea de gheață exterioară pe dulap. |
| NEMA 12 | Instalare în interior, protejează împotriva murdăriei care cade, a prafului învolburat și picăturilor de lichidele necorozive. |
| NEMA 13 | Instalare în interior, protejează împotriva prafului, a murdăriei care cade, a stropilor de apă și ulei, precum și a lichidelor de răcire necorozive. |
Pentru mai multe informații despre NEMA, consultați www.nema.org
Certificare ECB•S
Mai mult decât o verificare a componentelor
Rittal este unul dintre puținii furnizori de centre de date complete pentru care spațiul de înaltă disponibilitate a fost certificat conform ECB•S.
Prin această certificare, European Certification Body (ECB•S), confirmă că spațiul de înaltă disponibilitate îndeplinește sau chiar depășește toate criteriile standardului EN 1047-2, fără restricții.
Avantajele clientului cu certificarea ECB•S
- Cea mai înaltă asigurare a calității prin monitorizarea independentă a calității și a calității
- Îmbunătățirea situației ratingului pentru împrumuturi sau asigurări de risc rezidual
- Transparență pentru bănci și asigurări
- Respectarea standardelor europene în domeniul securității IT
Încăperi de securitate – RM 7857.972
Informații suplimentare despre ECB•S se găsesc pe pagina de pornire a Asociației Europeane a Sistemelor de Securitate.