Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (denumit în continuare „UK”) s-a retras din Uniunea Europeană începând cu 31 ianuarie 2020..
Acordul de retragere a stipulat că va exista o perioadă de tranziție în care legislația UE privind piața internă va continua să se aplice în UK până la 1 ianuarie 2023 .
De atunci, Regatul Unit dispune de un sistem juridic propriu, separat de legislația UE privind piața internă, care reglementează condițiile de acces pe piața britanică și care constă inițial în adoptarea regulamentelor UE. O parte a schimbării constă în special în înlocuirea mărcii de conformitate CE cu marca UK-CA (UK Conformity Assessment). Cerințele tehnice de bază și modulele procedurilor de evaluare a conformității din UE vor fi adoptate în mare parte neschimbate, astfel încât să nu fie necesară nicio reevaluare tehnică.
Începând cu 1.1.2021, a existat o etapă de tranziție în timpul căreia companiile trebuie să se adapteze la condițiile modificate. Acest lucru se aplică, de asemenea, tuturor produselor din industria electrică care intră în domeniul de aplicare al directivelor UE și care sunt marcate cu marcajul CE.
Ce înseamnă concret acest lucru?
Până la 31.12.2022, produsele pot fi exportate în UK și fără un marcaj UK-CA. Începând cu 01.01.2023, produsele/unitățile de ambalare sau documentele de însoțire comercializate în Regatul Unit trebuie să poarte marcajul UK-CA și să fie declarate conforme cu directivele aplicabile din UK prin Declarația de conformitate din UK.
Până la 31.12.2022, produsele importate în Regatul Unit trebuie să poarte marcajul UK-CA chiar pe produs/placa de fabricație.
Rittal va implementa aceste cerințe pentru toate produsele vizate, până la această dată și va declara conformitatea în conformitate cu directivele aplicabile.
Declarațiile de conformitate din UK pot fi apoi obținute alături de celelalte declarații și certificate prin intermediul site-ului Rittal, în zona de descărcare a articolelor.
Clienții care utilizează produsele noastre în sisteme de control, instalații de distribuție de energie electrică sau centre de date care urmează să fie importate în UK trebuie, de asemenea, să efectueze o evaluare a conformității în UK. Trebuie să respecte standardele și reglementările relevante din UK și să întocmească propria declarație de conformitate pentru produsele sau echipamentele fabricate, în conformitate cu directivele și standardele aplicabile și să aplicați marcajul UK-CA pe produsele și echipamentele proprii.