Economisirea costurilor și a resurselor

Verificarea eficienței și de service

Încrederea este bună. Verificarea eficienței și de service este și mai bună. Produsele Rittal oferă sustenabilitate, fiabilitateși o eficiență energetică maximă. În calitate de furnizor de încredere de soluții complete, vă suntem alături ca partener, pentru a vă accelera drumul către o producție neutră din punct de vedere al emisiilor de CO2. Cu consultanță cuprinzătoare și expertiză în soluții. În mod individual și personalizat. Pentru că suntem aici pentru dvs. De exemplu, prin verificări ale eficienței și de service. 

Vă arătăm ce este posibil.

În cadrul verificării eficienței, elaborăm pentru dvs. o analiză a eficienței, într-o manieră personalizată. Pe această bază, dezvoltăm pentru dvs. o soluție personalizată pentru creșterea notabilă a eficienței.

  • vedere de ansamblu asupra unor aspecte ca performanța actuală dispozitivele dvs. 

  • Prezentarea costurilor energetice și posibile economii 

  • Abordări concrete de economisire a energiei pentru audituri energetice în conformitate cu DIN EN 16247-1 

Analiza este posibilă numai în contextul unor aplicații industriale și pentru unitățile de climatizare din dulapuri de comandă acționate cu compresoare. 

Ne asigurăm că totul funcționează.

În cadrul verificării de service tehnicienii de servicecalificați evaluează datele și starea generală și de întreținere a dispozitivelor dvs., la fața locului. După aceea, veți primi un calcul al eficienței și recomandări de acționare pentru creșterea eficienței și a disponibilității echipamentelor. În cadrul consilierii noastre personale, vă prezentăm opțiuni suplimentare pentru subvenții de stat și potențiale economii în materie de taxe.

  • vedere de ansamblu asupra unor aspecte ca performanța actuală dispozitivele dvs. 
  • Potențialul de economisire și optimizare 
  • Abordări concrete pentru economisirea energiei pentru auditurile de energie conform DIN EN 16247-1 
  • Recomandări de acțiune pentru reducerea perioadelor de inactivitate neplanificată în producție și a costurilor conexe 

Analiza este posibilă numai în contextul unor aplicații industriale și pentru unitățile de climatizare din dulapuri de comandă acționate cu compresoare.

V-am stârnit curiozitatea?

Atunci priviți un scurt videoclip. De aici veți afla totul despre modul de desfășurare a verificărilor noastre în materie de eficiență și service.

Știați că vă puteți înregistra unitățile de climatizare la noi și că putem efectua pentru dvs. verificarea eficienței & și de service în mod gratuit?

Către înregistrare

Verificare IT cu analiză CFD opțională

O parte importantă din necesarul de energie pentru sistemele IT și centrele de date, este reprezentată de climatizare. Tocmai aici este momentul în care optimizarea instalațiilor de răcire dă roade. Un calcul al profitabilității oferă informații despre rentabilitatea investiției. Permiteți-ne să vă punem periodic la încercare infrastructura OT și IT. Acest lucru îmbunătățește performanța și asigură detectarea timpurie a riscurilor.

Efectuați verificarea IT!

În cadrul procedurii IT Quick Check, specialiștii noștri în IT vor obține o primă vedere de ansamblu asupra infrastructurii dvs. IT și vor verifica necesitatea modificării. Discutați cu tehnicienii noștri despre verificarea IT la următoarea programare. Aceștia vă vor ajuta cu un inventar inițial și vă vor oferi consiliere în ceea ce privește starea instalației dvs.

Pe baza acestor constatări, vom organiza o întâlnire de monitorizare, în cadrul căreia specialiștii noștri IT documentează toate detaliile legate de condițiile de la fața locului. Pentru a asigura eficiența și securitatea soluției dvs. IT, se realizează o documentare profesională a tuturor detaliilor - de la starea de întreținere, inclusiv scurgeri ale instalațiilor de răcire, până la riscurile de învechire și conformitatea cu cerințele legale, liniile directoare și standardele.

Ca urmare, veți primi o evaluare cu opțiuni individuale de optimizare și modernizare inclusiv factorii de cost identificați, potențialul de economisire, precum și minimizarea riscurilor prin înlocuirea opțională anticipată a pieselor de uzură. Pentru planificarea bugetului veți primi, de asemenea, o ofertă de implementare, inclusiv detalii despre toate măsurile stabilite.

Către Smart IT-Check

Computational Fluid Dynamics (CFD) este o metodă de calcul numeric care oferă posibilități unice de analiză pentru proiectarea și optimizarea climatizării centrelor de date. CFD permite simulări digitale ale fluxului / și temperaturii în centrele de date, accelerând procesul de luare a deciziilor pentru o soluție de climatizare.

Analiza CFD este utilizată pentru verificarea IT a centrului dvs. de date, pentru a reduce costurile, pentru a îmbunătăți continuu disponibilitatea, capacitatea și eficiența, precum și pentru a minimiza riscurile de defecțiune.

Descărcare whitepaper

Vă interesează să aflați care este eficiența actuală a centrului dvs. de date sau ​a sistemului de climatizare a dulapurilor de comandă? Atunci, trimiteți-ne o cerere de ofertă fără caracter obligatoriu la servicesales@rittal.de sau contactați-ne la +49 (0) 2772 505 1717.
 

Voith Turbo

Cheltuieli cu energia cu 70 % mai mici

În cazul climatizării dulapului de comandă pentru centrele de prelucrare în producția Voith Turbo, s-a identificat un potențial major de eficiență prin reechiparea cu unități de climatizare Blue e+ de la Rittal.