Friedhelm Loh Group

Succes mondial

La nivel mondial, Friedhelm Loh Group inventează, dezvoltă și produce produse inovatoare și soluții de sistem pentru industrie, IT, afaceri și comerț. În calitate de inventatoare, dezvoltatoare și producătoare competente, companiile grupului se numără printre cele mai bune în sectoarele lor respective, sunt extrem de eficiente, orientate spre client și spre viitor.

Cu expertiza lor combinată în hardware și software, Rittal, Rittal Software Systems (Eplan și Cideon) și Rittal Automation Systems (RAS, Ehrt, Alfra) optimizează și digitalizează procesele de-a lungul întregului lanț valoric al clientului, inclusiv infrastructura IT - de la construcția de tablouri și fabricarea de tablouri de distribuție până la inginerie mecanică, operatori de fabrici și sectorul energetic. Stahlo și LKH completează portofoliul cu expertiză completă în fabricație în materiale moderne precum oțelul și plasticul.

Grupul are succes internațional, cu 13 unități de producție și 94 de filiale. Compania de familie are 12.900 de angajați și a generat o cifră de afaceri de 3,2 miliarde de euro în 2025. În 2023, Grupul Friedhelm Loh a fost recunoscut drept „Cel mai bun loc pentru învățare” și „Angajator al viitorului”.

Faceți cunoștință cu celelalte companii surori din cadrul Friedhelm Loh Group:

EPLAN oferă soluții software și servicii în domeniile ingineriei electrice, de automatizare și mecatronice. Compania dezvoltă una dintre cele mai importante soluții software de proiectare din lume pentru constructorii de mașini și panouri. Atât interfețele standardizate, cât și cele personalizate pentru sistemele ERP și PLM/PDM asigură consecvența datelor de-a lungul întregului lanț valoric. EPLAN a fost fondată în 1984 și face parte din grupul Friedhelm Loh, administrat de proprietar.

Pentru mai multe informații, vizitați: https://www.eplan-software.com/

Livrăm oțel pe bandă rulantă. Fiind unul dintre cele mai mari centre independente de servicii pentru oțel, din Germania, Stahlo oferă servicii complete și de înaltă performanță pentru oțel.

www.stahlo.de

 Soluții perfecte pentru materiale plastice.
Soluții inovatoare pentru produse din plastic, de la managementul de proiect până la validarea componentelor și proceselor.

www.lkh-kunststoff.de

 

CIDEON vă consiliază și vă sprijină în implementarea inovațiilor, în optimizarea proceselor de inginerie și, astfel, în creșterea performanței, a beneficiilor pentru clienți și a valorii companiei.

CIDEON este partener Platinum Autodesk în țările vorbitoare de limbă germană, partener PROCAD, partener Platinum Build al SAP SE și partener software Dassault. Systèmes.

Cu aproximativ 300 de angajați în 15 locații din Germania, Austria și Elveția, CIDEON face parte din Friedhelm Loh Group.

CIDEON – efficient engineering.

Veți găsi mai multe informații la: www.cideon.de

Performanță inteligentă pentru un grup puternic. Loh Services și Fundația Friedhelm Loh grupează servicii corporative centrale pentru grupul Friedhelm Loh.