Rittal, Eplan și Rittal Automation Systems

Vizitați-ne la SPS 2026!

The System – Do it.

SPS 2026: Când datele, procesele și tehnologiile se unesc pentru a forma un sistem

Tehnologia, în sine, nu îi face pe oameni mai productivi. O productivitate mai mare apare atunci când datele sunt întotdeauna disponibile, iar sistemele și procesele se îmbină perfect și funcționează armonios împreună.

Tocmai acesta rămâne cea mai mare provocare în multe companii: informațiile sunt introduse de mai multe ori, transferate manual sau nu sunt disponibile acolo unde și atunci când este nevoie de ele.

În perioada 24 – 26 noiembrie 2026, Rittal, Eplan și Rittal Automation Systems vor expune la SPS în Nürnberg, prezentând modul în care companiile din sectoarele de producție, construcții de instalații și ingineria proceselor pot valorifica acest potențial.

Vizitați-ne în Hala 3C, Standul 321, pentru a descoperi cum proiectarea, planificarea și ingineria, automatizarea, hardware-ul și serviciile pot fi integrate pentru a forma un sistem unitar și fluid.

Sistemul – Acționați.

Proiectare – Realizați-o corect. Când datele sunt utile și utilizabile încă de la început

Fiecare proiect de automatizare începe cu date. Dacă datele sunt bine organizate, bine structurate, bine gestionate și ușor de găsit, procesele ulterioare vor funcționa mai eficient și într-o mai bună corelare între ele.

Cu toate acestea, în multe organizații, informațiile sunt introduse de mai multe ori, transferate manual sau gestionate în sisteme diferite. Acest lucru consumă timp și sporește efortul necesar pentru gestionarea datelor.

În cadrul SPS 2026, vom prezenta modul în care datele de inginerie pot fi utilizate în fiecare etapă a întregului proces. Datele coerente și standardizate permit realizarea unor procese integrate – de la schema inițială de cablare, trecând prin producție, operare și mentenanță, până la geamănul digital (digital twin).

Beneficiile pentru dumneavoastră:

  • Durate mai scurte pentru planificare și proiectare, menținând în același timp același nivel de calitate
  • Mai puține erori datorită datelor coerente
  • Reducerea timpului și a efortului necesar
  • O calitate mai ridicată a datelor pe parcursul întregului ciclu de viață al procesului
  • Baza pentru automatizare și aplicații bazate pe inteligență artificială

Automatizare – Implementați-o. Când datele circulă fluid către producție

Automatizarea nu se limitează doar la nivelul utilajului. Ea prinde contur atunci când datele sunt disponibile în mod constant, iar procesele se îmbină și se integrează perfect.

Cei care utilizează datele de inginerie în mod precis și direct în producție reduc riscul întreruperii continuității datelor între etapa de planificare și cea de fabricație, accelerează fluxul de lucru și îmbunătățesc calitatea proceselor.

În cadrul SPS 2026, veți descoperi – prin intermediul unor aplicații practice – modul în care ingineria și producția pot fi conectate mai strâns printr-un flux de date unitar (end-to-end) și cum pot fi valorificate datele din producție direct acolo unde se creează valoare.

Beneficiile dumneavoastră:

  • Durate de execuție mai scurte
  • Volum mai mare de producție cu aceleași resurse
  • Calitate constantă
  • Presiune redusă asupra resurselor specializate, care sunt adesea limitate
  • Transparență sporită pe parcursul procesului de fabricație

Infrastructură – Realizați-o. Deoarece procesele integrate (end-to-end) necesită o bază solidă

Un flux de date continuu, de la un capăt la altul, și automatizarea industrială necesită o infrastructură care să furnizeze informații în mod securizat și să susțină, respectiv să consolideze, procesele de producție în mod fiabil.

De la sisteme de carcase și distribuția energiei electrice, trecând prin controlul climatului, până la infrastructurile IT, toate componentele trebuie să îndeplinească cerințele mediilor de producție moderne. În special în fabricarea carcaselor, standardizarea creează baza pentru procese eficiente pe parcursul tuturor etapelor unui proiect.

Avantajele dumneavoastră:

  • Disponibilitate ridicată și fiabilitate operațională
  • Standarde globale coerente și uniforme
  • Soluții eficiente energetic
  • Scalabilitate flexibilă
  • Infrastructură pregătită pentru viitor, destinată digitalizării și automatizării

Servicii – Realizați-le. Atunci când informațiile sunt disponibile acolo unde și oricând este nevoie de ele

Serviciul devine mult mai eficient și mai eficient atunci când toate informațiile relevante sunt disponibile exact acolo unde și când sunt necesare.

Datele coezive permit întreținere, service și asistență tehnică mai bune pe parcursul întregului ciclu de viață al echipamentului sau al instalației. Informațiile actualizate sunt disponibile acolo unde și când sunt necesare și ajută la reducerea timpului de întrerupere neplanificat.

Beneficiile dvs.:

  • Timp de răspuns mai rapid 
  • Întreținere mai rapidă
  • Timp de funcționare mai mare a sistemului și a echipamentelor 
  • Acces la informații actualizate oriunde și în orice moment 

The System – Do It. Vino și vezi sistemul în acțiune la SPS 2026

Industria nu mai are nevoie de soluții izolate.

Are nevoie de sisteme integrate care conectează oamenii, datele și procesele.

Vizitați Rittal, Eplan și Rittal Automation Systems la SPS 2026 și descoperiți cum software-ul, automatizarea, hardware-ul și serviciile se îmbină și se conectează pentru a forma un sistem complet, pregătit pentru viitor. Acesta permite utilizarea fluidă a datelor pe parcursul întregului proces și deblochează potențialul de productivitate în inginerie, producție, operațiuni și service.