Lucruri simplificate. Din 1961.

60 ani de Rittal: ne sărbătorim viitorul!

Rittal și-a sărbătorit cea de-a 60-a aniversare la 1 aprilie 2021. Și am avut multe motive de celebrat. „Lucruri simplificate” Așa au început Rudolf Loh și camarazii săi în 1961. Au pornit de la ideea simplă de la standardiza dulapul de comandă. Cu impulsul celor care „fac lucrurile să se întâmple” – în ciuda scepticismului inițial din partea clienților – au transformat dulapul de comandă într-un succes global.

„Lucruri simplificate.” Ne-am dezvoltat continuu portofoliul conform acestui principiu, am acceptat noi cerințe ale pieței și am creat soluții chiar înainte ca o problemă să fie recunoscută ca atare - un principiu care ne-a transformat dintr-o mică companie de prelucrare a tablei într-o companie digitală globală.

„Lucruri simplificate.” Această atitudine ne-a adus de la dulapul de comandă, până la soluțiile de climatizare și de distribuție de putere și la ideea de sistem, cu care acum răspundem la mai multe cerințe ale clienților în același timp. Este o consecință logică faptul că, în prezent, jucăm și un rol principal în infrastructurile industriale și IT, precum și în domeniul software-ului tehnic. Și, cu toată modestia, suntem foarte mândri de acest lucru.

Conducerea Rittal trece în revistă reperele importante din cei 60 de ani de Rittal

„Lucruri simplificate.” Acesta este gândul care ne ghidează în demersurile de mare amploare. De exemplu, atunci când construim la Haiger una dintre cele mai moderne facilități de producție de carcase din lume, în conformitate cu principiile Industry 4.0, când dezvoltăm soluții edge și cloud sau când ne implicăm în calitate de co-fondator al GAIA-X, consorțiul european de infrastructură de date. Sau în tot ceea ce avem de gând să facem în viitor.

„Lucruri simplificate.” Acest principiu călăuzitor este împărtășit și de angajații noștri – de la stagiari până la „veterani”. Curiozitatea, angajamentul, spiritul de echipă și coeziunea personală a unei afaceri de familie: Aceasta este ceea ce ne unește, mai ales în aceste vremuri dificile, și face ca aniversarea să fie o sărbătoare pentru noi toți. Pentru clienți, pentru companie, pentru echipa noastră, precum și pentru familiile și oamenii din locațiile din întreaga lume. Și șeful sărbătorește:

Sunt foarte mândru de toți angajații noștri și mă bucur să vă împărtășesc cei 60 de ani de succes pe care i-am scris împreună. Ceea ce ne diferențiază este faptul că facem ceva nou în loc să vorbim doar despre asta – inovațiile au fost marca noastră timp de șase decenii. În acest fel, nu doar reacționăm la schimbări, ci contribuim în mod activ la modelarea lor. Pentru că nouă ne place viitorul.
Prof. Friedhelm Loh, proprietar și președinte al consiliului de administrație al grupului de companii

Clienții felicită Rittal

Unii dintre clienții Rittal ne sunt alături de mulți ani. Trei dintre aceștia ne-au împărtășit experiențele lor și ne-au felicitat pentru cei 60 de ani:

UWE POHLMANN, Reprezentant Autorizat și Manager de Departament la Blumenbecker Automatisierungstechnik GmbH

AJUTAT SĂ IASĂ DIN ÎNCURCĂTURĂ CU CONTAINERE MARITIME

De 40 de ani cele două companii au crescut împreună. Mai întâi, Blumenbecker a cumpărat dulapuri de comandă și control de la Rittal. Următoarea etapă importantă a fost introducerea software-ului Eplan în departamentul de proiectare. Anul trecut, centrul laser Perforex și centrul de tăiere Secarex au fost integrate cu succes în procesul de producție digitală al Blumenbecker Automatisierungstechnik GmbH, împreună cu colegii de la Rittal. Rittal este un furnizor important pentru Blumenbecker. Oamenii se gândesc mult la inovațiile de la Rittal, dar și la ajutorul rapid, uneori neconvențional: O dată a fost o problemă de software care a fost rezolvată imediat în timpul târgului de automatizare PLC de la Nürnberg. Altă dată a fost vorba de containere maritime. „Rittal a urmat, de asemenea, căi neconvenționale pentru noi și a adus dulapuri de comandă în containere din SUA atunci când a existat un blocaj aici”, își amintește Pohlmann.

MARTIN ULRICH, Șeful Vânzărilor Industriale, Alexander Bürkle GmbH

SUNĂ LA RITTAL

Martin Ulrich se gândește la multe lucruri, atunci când vine vorba despre Rittal, în special la oameni. Ori de câte ori a fost nevoie de informații despre produsele Rittal sau de asistență pentru vizitele clienților, sau când a fost vorba de implementarea unor soluții speciale, Bürkle a răspuns întotdeauna: „Sună la Rittal!”. La un moment dat, un client Bürkle a avut o solicitare foarte specială. Un tipograf avea un dulap de comandă lângă o mașină de tipărire, pe care angajatul punea în mod regulat o cârpă îmbibată în solvent cu care curăța ecranele. În timp, vopseaua de pe dulap s-a cojit. Rittal le-a trimis soluția și au vopsit carcasele cu un lac special. „Întotdeauna oamenii sunt cei care formează o companie. Oamenii de încredere simplifică foarte mult relația”, spune Ulrich.

UDO PLENGE, Proprietar al Plenge GmbH

DISCUȚIE DESPRE DULAPURILE DE COMANDĂ ÎN SUFRAGERIE

Firma Plenge a fost înființată în 1949 ca o mică întreprindere comercială în domeniul electric. În 1962, compania a început să construiască instalații de comandă și control. Rudolf Loh a trimis un tânăr angajat, la acea vreme, să dea telefoane la companiile electrice dintr-o cabină telefonică pentru a afla necesarul de dulapuri de comandă standard. Într-o singură zi a reușit să vândă 15 carcase compacte AE, dintre care una către Plenge. S-a dezvoltat o relație de afaceri strânsă, care avea să dureze multe decenii. „Rudolf Loh încă mai venea în sufrageria noastră în acea perioadă”, își amintește Udo Plenge, al cărui tată a fondat compania la acea vreme.
Împreună, cei doi s-au gândit la cum ar trebui să fie dulapul de comandă ideal. „Rittal nu a dezamăgit niciodată Plenge”. Așa că, din când în când, reprezentantul Rittal mergea la fabrică cu o remorcă pentru a colecta dulapurile finite direct de pe utilaj și a le aduce la Plenge.

Atunci și acum - Impresii de la 60 de ani de istorie Rittal