Promovarea ingineriei instalațiilor cu o eficiență și o viteză sporite: Acesta este scopul noului parteneriat tehnologic dintre Rittal și PULS, încheiat la târgul SPS de la Nürnberg în noiembrie 2025. Împreună, cele două companii dezvoltă inovații pentru piețele europene și internaționale care accelerează semnificativ ingineria instalațiilor. Combinația dintre RiLineX de la Rittal, ca nouă platformă standard pentru sistemele de bare colectoare, și sursele de alimentare lider de piață de la PULS oferă platforma.
Acest parteneriat reunește doi lideri tehnologici în domeniile lor respective pentru proiecte comune de dezvoltare: Rittal, ca furnizor lider mondial de sisteme de carcase, și PULS, ca lider de piață și tehnologic în soluții de alimentare cu energie industrială. Acest lucru face din PULS primul partener tehnologic al grupului funcțional Surse de alimentare al platformei standard RiLineX.
„Suntem încântați că am găsit în PULS un producător de top de soluții de alimentare cu energie industrială. Acesta completează în mod ideal gama de produse Rittal centrată pe RiLineX cu sursele sale de alimentare inovatoare și nivelul ridicat de expertiză tehnică”, spune Raphael Görner, vicepreședinte executiv, Soluții Energetice și de Energie la Rittal. Cu RiLineX, Rittal stabilește un nou standard pentru tehnologia de distribuție a energiei în ingineria mecanică și a instalațiilor. Prin utilizarea surselor noastre de alimentare PULS de înaltă eficiență, extindem beneficiile platformei pentru a asigura o construcție și mai eficientă a instalațiilor pentru clienții noștri comuni”, adaugă Bernhard Erdl, CEO și fondator al PULS.
Majoritatea surselor de alimentare PULS sunt montate și cablate pe șină DIN. În viitor, compania va oferi și opțiuni cu modificări mecanice speciale, care pot fi conectate direct la placa RiLineX. În viitor, constructorii de instalații vor avea avantaje semnificative prin reducerea spațiului necesar pe bara colectoare, vor instala surse de alimentare cu întreținere redusă și o eficiență de 97% fără a utiliza unelte și vor face acest lucru mai rapid și mai ușor, reducând astfel semnificativ costurile de cablare. Aceasta este o valoare adăugată reală, în special în perioadele de lipsă de forță de muncă calificată. Este necesar un efort ingineresc mult mai mic atunci când se planifică sisteme de bare colectoare de 60 mm, care sunt adesea complexe pentru constructorii de instalații. Viteza este esențială, în special în domenii în creștere, cum ar fi tehnologia clădirilor sau sistemele de stocare a energiei în baterii (BESS).
Primele produse din parteneriat sunt așteptate să fie prezentate în cursul anului 2026. De asemenea, este planificată dezvoltarea de surse de alimentare în diferite clase de putere. Vizitatorii vor putea vedea un prim exemplu practic începând cu 8 martie la Light + Building, Standul B80, în Frankfurt/Main: Pachetele de alimentare PULS de înaltă eficiență intră în contact direct cu placa RiLineX și pot fi instalate rapid și fără unelte.