30 mar. 2025

Noi versiuni RiLineX până la 550 A

Distribuția energiei: economii de până la 50% la cupru cu noile panouri complete

Anul trecut, Rittal a introdus un nou standard industrial pentru distribuția energiei prin sistemul de platformă RiLineX. Acum, la Hannover Messe, sunt lansate noi panouri complete din platforma RiLineX, proiectate pentru curenți reduși de până la 550 A.

Barele de cupru cu secțiune transversală mai mică reduc utilizarea materiilor prime și costurile în numeroase aplicații, de exemplu în ingineria mecanică.

Sistemul RiLineX include acum și variante cu un curent nominal maxim de 550 A. Barele de cupru cu secțiune transversală mai mică reduc consumul de materii prime și costurile în diverse aplicații, inclusiv în ingineria mecanică.

Sistemul RiLineX „Click & Work” permite realizarea rapidă a unor sisteme de distribuție a energiei sigure, oferind economii de timp de până la 30% în fazele de planificare și proiectare și de până la 75% în asamblare. Standardizarea este combinată cu un grad ridicat de flexibilitate prin intermediul sistemului de platformă și al combinației dintre panouri complete și sisteme modulare. Acest concept este extins acum odată cu lansarea comercială. La Hannover Messe, vom prezenta noi panouri complet asamblate, care permit un curent nominal de până la 550 A și o rezistență la scurtcircuit de până la 52,5 kA, utilizând în același timp mai puțin cupru. Pentru variantele prezentate recent, de până la 800 A, Rittal garantează acum o rezistență la scurtcircuit de până la 65 kA.

Fiecare panou complet este disponibil în lățimile standard ale carcaselor de 600 mm, 800 mm, 1.000 mm și 1.200 mm și poate fi configurat extrem de rapid. „Am început cu panouri de până la 800 A, împreună cu un sistem modular complet flexibil, pentru a acoperi o gamă largă de aplicații – de la ingineria mecanică tradițională până la numeroase aplicații din sectorul energetic și chiar din infrastructura IT”, explică Jörg Kreiling, Head of Product Management Energy & Power Solutions la Rittal. „Din analizele realizate în rândul clienților știm că unii utilizatori nu folosesc curentul nominal maxim. Un curent de până la 550 A este suficient pentru multe aplicații, în special în ingineria mecanică. Cu noile panouri gata de utilizare, îi ajutăm pe acești clienți să obțină economii semnificative de materii prime și costuri.”

550 de amperi cu mai puțin cupru

Economiile sunt posibile datorită utilizării barelor standard de cupru cu dimensiuni mai mici. În locul secțiunii de 30 mm × 10 mm, sunt utilizate acum bare de 30 mm × 5 mm. „Datorită construcției și ventilației eficiente a sistemului, putem garanta curentul nominal specificat și o rezistență ridicată la scurtcircuit chiar și cu o secțiune transversală redusă la jumătate”, explică Kreiling. Acest lucru conduce la economii considerabile de cupru, o materie primă costisitoare. Avantajele sistemului de platformă, precum eliminarea necesității planificării elementelor de fixare, protecția împotriva atingerii conform IP 2XB sau IP 4X și posibilitatea configurării complete pe întreaga lungime, se aplică și noilor variante. Panourile pot fi montate orizontal, vertical sau suspendat în interiorul carcasei. La nevoie, acestea pot fi combinate foarte ușor cu conectori de cuplare adecvați pentru a forma sisteme mai lungi – atât în cadrul unei singure carcase, cât și între mai multe carcase. Și aici se evidențiază caracterul bine gândit al sistemului de platformă: este necesară doar îndepărtarea capacului lateral al panoului, după care conectorul de serie poate fi montat în doar câteva mișcări.

Sistem modular fără șine – o alternativă flexibilă

Pentru a oferi utilizatorilor o flexibilitate și mai mare, RiLineX este disponibil și ca sistem modular fără șine. Astfel, nu mai este necesar transportul componentelor metalice grele către alte continente, iar clienții beneficiază de libertate totală de proiectare, chiar și pentru curenți nominali de până la 800 A. Cu ajutorul sistemului modular, panouri cu lungimi cuprinse între 205 mm și 2.400 mm pot fi adaptate cu ușurință. Tava de bază este concepută pentru a integra bare standard din cupru, aluminiu și Cuponal, cu diferite secțiuni, permițând utilizarea acestora direct la fața locului, fără modificări suplimentare – barele trebuie doar tăiate la lungimea dorită. Componentele din plastic sunt identice pentru diferitele valori ale curentului nominal și pentru diferitele materiale. Acest design bine conceput nu doar reduce numărul de componente, ci asigură și procese identice de inginerie mecanică și asamblare pentru toate variantele, diminuând astfel semnificativ volumul de muncă al utilizatorilor.