26 nov. 2025

Economii de timp cu sistemul de bare colectoare RiLineX depășesc așteptările

Asamblare la viteză record: studiul confirmă economii de timp de până la 75% cu RiLineX

Un studiu independent realizat împreună cu Institutul Fraunhofer pentru Fluxul Materialelor și Logistică (IML) a analizat timpul de asamblare al noii platforme de sisteme de bare colectoare Rittal RiLineX, utilizată la producătorul de tablouri electrice gefeba Elektro GmbH. Concluzia: RiLineX poate accelera instalarea cu până la 75% comparativ cu sistemele convenționale. Astfel, rezultatele au depășit clar estimările anterioare ale producătorului.

Marcel Birkenberger, Director Producție și Fabricație la gefeba Elektro GmbH: „Am fost uimit de cât de mult mai rapid poate fi instalat RiLineX.” Gefeba își propune să ofere clienților săi beneficii prin timpi de livrare mai scurți.

Specialistul în hardware, software și automatizare Rittal a comandat un studiu independent realizat de Institutul Fraunhofer pentru Fluxul Materialelor și Logistică IML pentru a determina economiile de timp obținute în timpul asamblării noii platforme de sisteme de bare colectoare RiLineX. Rezultatul: RiLineX poate fi instalat cu până la 75% mai rapid decât produsul anterior RiLine60. Estimările anterioare ale producătorului, care evaluau conservator un avantaj de timp de aproximativ 50%, au fost astfel depășite semnificativ. În unele cazuri, s-au obținut economii de timp foarte mari și la montarea aparatelor. Studiul a fost realizat în condiții reale de lucru la producătorul de tablouri electrice de dimensiune medie gefeba Elektro GmbH din Gladbeck, sub supravegherea renumitului institut german.

Asamblarea, regândită

Noua platformă de sisteme de bare colectoare RiLineX de la Rittal, analizată în studiu, regândește fundamental electromecanica barelor de 60 mm. Un principiu inovator „Click & Work” permite o asamblare rapidă, fără unelte. În plus, spre deosebire de sistemele convenționale, nu mai este necesară proiectarea și poziționarea suporturilor sau debitarea unor componente precum protecția împotriva atingerii accidentale.

Simplitatea conectării mai multor dulapuri între ele reduce timpii de nefuncționare atunci când sistemele existente sunt extinse.

RiLineX este disponibil fie ca placă completă preasamblată, inclusiv bare de cupru pentru montaj direct în dulap, fie ca sistem modular fără bare. În varianta modulară, utilizatorii își pot asambla propriul sistem, complet personalizat, din componente modulare. Șinele plate standard din cupru, aluminiu sau Cuponal, disponibile la nivel global într-o varietate de secțiuni, trebuie doar tăiate la lungimea sau dimensiunea necesară și apoi pot fi introduse cu ușurință.

Punctele-cheie ale studiului

Pentru a valida independent avantajele de viteză ale RiLineX în timpul asamblării, inerente designului sistemului, procedurile de montaj pentru plăcile complete RiLineX și pentru sistemele modulare au fost comparate, utilizând procedura standard REFA, cu cele ale sistemului precedent RiLine60, larg utilizat în industrie. Studiul face, de asemenea, diferența între procesul de asamblare manuală și utilizarea găuririi asistate CNC. Lucrările de asamblare au fost realizate de specialiști cu experiență din cadrul producătorului de tablouri electrice gefeba din Gladbeck.

Șinele sunt fixate sigur în placă, fără a fi necesară planificarea unui suport pentru bare, iar protecția împotriva atingerii accidentale este asigurată până la nivelurile IP 2XB sau IP 3X.

Cel mai mare beneficiu de timp a fost obținut la utilizarea plăcilor complete RiLineX prefabricate: comparativ cu RiLine60, timpul de asamblare a fost redus cu 75% în cazul procesării manuale și cu 80% atunci când s-a utilizat suport CNC pentru găurire. Totuși, și sistemul modular RiLineX a demonstrat economii clare de timp: 60% la asamblarea manuală și 55% la asamblarea automatizată. În cazul plăcii modulare, economiile de timp cu găurirea CNC sunt ceva mai reduse decât la găurirea manuală, deoarece (spre deosebire de placa compactă) mașina trebuie utilizată de mai multe ori, iar placa trebuie procesată conform mai multor planuri de găurire. Economiile de timp la montarea componentelor de aparat depind de tipul acestora și pot ajunge până la 85%.

„Timpul de asamblare semnificativ mai rapid cu RiLineX m-a surprins cu adevărat”, subliniază Marcel Birkenberger, Director Producție și Fabricație la gefeba Elektro GmbH. „Prima impresie despre RiLineX a fost deja pozitivă atunci când Rittal a prezentat produsul. Sistemul părea bine gândit și ușor de utilizat. Dar nu ne-am imaginat cât de mare va fi avantajul real de timp în practică.” În viitor, gefeba intenționează să valorifice acest avantaj. „De la fondare, orientarea puternică spre client a stat la baza afacerii noastre de familie. Dacă dorim să păstrăm acest lucru, va trebui să fim atenți la inovații care să ne permită să răspundem cererii tot mai mari pentru termene de livrare scurte, chiar și în cazul soluțiilor complexe.”

Volker Schmidt, Director de Management de Produs RiLineX la Rittal, adaugă: „Pentru relevanța studiului, a fost important să selectăm o companie cu profesioniști complet calificați și cu o experiență vastă în utilizarea eficientă a sistemelor de bare colectoare disponibile pe piață, precum RiLine60. La gefeba, toate condițiile au fost îndeplinite.”