22 apr. 2025

Tranziția energetică are nevoie de rețele electrice mai puternice

Rittal și Eplan – Dialogul industriei energetice: pentru o tranziție energetică mai rapidă

Sectorul energetic traversează o perioadă de schimbări radicale. Sarcina actuală este de a identifica ce tehnologii trebuie utilizate și ce obstacole trebuie depășite pentru a restructura rețeaua electrică rapid și în siguranță. Din acest motiv, Rittal și Eplan au invitat actori-cheie din sectorul energetic la primul Dialog al Industriei Energetice.

Evenimentul a avut loc pe 20 martie și a purtat titlul „Tranziția energetică are nevoie de rețele electrice mai puternice”, desfășurându-se în „Schalthaus” din Sala Mare din Essen (fosta stație de distribuție a energiei electrice a unei mine de cărbune).

Evenimentul Energy Industry Dialogue a avut loc pe 20 martie și a purtat titlul „Tranziția energetică are nevoie de rețele electrice mai puternice”, desfășurându-se în „Schalthaus” din Sala Mare din Essen (fosta stație de distribuție a energiei electrice a unei mine de cărbune).

Operatori de rețea, integratori, producători de componente și companii de consultanță au acceptat invitația la Energy Industry Dialogue. Experți din industria rețelelor electrice au folosit evenimentul pentru un schimb intensiv de idei privind viziuni, provocări și elementele de bază ale unei rețele pregătite pentru viitor.

Vorbitorii din cadrul Dialogului Industriei au prezentat o varietate de soluții și exemple de implementare, cu accent pe digitalizare, standardizare și automatizare. De la producția de componente și tablouri electrice până la operarea și mentenanța sistemelor, acestea reprezintă cele mai eficiente pârghii pentru transformarea sectorului, asigurarea securității energetice și, în același timp, atingerea obiectivelor climatice. Pentru ca tranziția energetică să reușească, aceste pârghii trebuie utilizate pentru extinderea rapidă și restructurarea sectorului energetic – o sarcină gigantică, având în vedere complexitatea rețelei electrice. Deficitul de forță de muncă calificată, blocajele din lanțurile de aprovizionare și presiunile ridicate asupra costurilor complică și mai mult situația. Este momentul să fie identificate elementele de bază care compun tranziția energetică.

Rețeaua electrică din Germania: 1,9 milioane de kilometri lungime și 800 de operatori de rețea

Complexitatea subiectului a devenit rapid evidentă atunci când Stephanie Kudak, Vertical Market Manager la Eplan, a descris starea actuală a rețelelor electrice: acestea acoperă 1,9 milioane de kilometri în Germania și sunt operate de 800 de operatori de rețea. Până în 2045, trebuie fabricate și instalate aproximativ 500.000 de transformatoare pentru a crea o rețea bidirecțională. Aceasta este o sarcină complexă care, pe lângă pârghiile menționate anterior, necesită și o schimbare culturală în cadrul companiilor, așa cum au demonstrat inginerii industriali Svenja Eger și Stefan Vlachakis de la Capgemini într-o prezentare informativă.

Discuția de tip panel pe tema „Rețelele electrice în centrul digitalizării” a încheiat programul de dimineață. Reprezentanți ai Hamburger Energienetze (rețelele electrice din Hamburg), ai Universității Tehnice din Dortmund și ai TenneT au descris experiențele lor cu proiecte de digitalizare. Bendic Ritt, de la Hamburger Energienetze, a prezentat platforma „gridlytics”, care conectează rețeaua, stațiile de măsurare și cele ale clienților, sistemele de control, modelele BIM și sistemele de management al datelor de bază. Ca exemplu, Rittal a demonstrat modul în care schemele electrice create cu soluțiile Eplan pot fi exportate către platformă și reutilizate acolo. Un proiect de cercetare deosebit de interesant al Universității Tehnice din Dortmund a abordat modul în care simulările de piață și de rețea pot contribui la obținerea flexibilității rețelei.

Elementele de bază ale tranziției energetice: actorii pieței în dialog

Într-o a doua discuție panel, desfășurată în cursul după-amiezii, JST Power Equipment, Hitachi Energy, Microsoft și Eplan au identificat elementele de bază ale tranziției energetice și au discutat modele concrete de implementare. Gerrit Helms, Vertical Market Manager Energy la Eplan, a prezentat „Eplan Project”, un ecosistem prin intermediul căruia producătorii de componente, operatorii, producătorii de tablouri electrice și integratorii de sisteme își pot schimba datele între ei, permițând astfel planificarea și operarea unor sisteme care variază de la parcuri eoliene până la stații de transformare.

Temele prezentării din cadrul panelului susținute de Daniel Schenzer și Philippe Gnand de la Microsoft au fost analiza predictivă și mentenanța, prognoza energetică și rețelele inteligente. Aceștia au descris în mod impresionant cum pot operatorii de rețea utiliza inteligența artificială pentru sarcini care variază de la planificare până la mentenanță.

Contribuțiile la discuție au evidențiat atât potențialul larg al tehnologiilor disponibile, cât și obstacolele existente. La finalul zilei, organizatorii și participanții au fost de acord că sarcina herculeană a tranziției energetice poate fi realizată într-un ritm adecvat doar prin dialog.

Informații despre târguri: Persoanele interesate pot afla ce soluții oferă Eplan și Rittal pentru conversia rapidă a sistemelor energetice la târgul SmarterE, care va avea loc în perioada 5–7 mai 2025 la München, precum și la CIRED, desfășurat între 16 mai și 19 iunie 2025 la Geneva.