Nu se poate mai rece de atât.

Chillerele din seria Rittal asigură eficiența maximă a sistemelor datorită preciziei lor ridicate și oferă o întreținere simplă și o disponibilitate ridicată datorită tehnologiei IoT.

Răcire eficientă cu lichid

Eficient și precis – Avantajele chiller-ului Rittal

Flexibilitatea mare, dar mai ales posibilitatea de a elimina sarcinile termice ridicate din mașină și din dulapul de comandă prin intermediul apei, fac din utilizarea răcirii cu lichid o soluție deosebit de eficientă în multe aplicații.

Răcirea lichidelor cu ajutorul răcitoarelor este una dintre cerințele de bază pentru buna funcționare în multe procese de producție industrială. De exemplu, dulapurile de comandă și în special mașinile-unelte pentru prelucrarea precisă a metalelor trebuie să aibă un control precis al temperaturii.

Până la 70 % economie la costurile energetice prin chiller-ul Blue e+

Iată prin ce conving chillerele Rittal:

  • Ghidarea simplă a utilizatorului
  • Climatizare orientată către necesar
  • Sustenabile și prietenoase cu mediul
  • Funcții integrate de siguranță
  • Flexibilitate maximă la montare și amplasare
  • Modalitate de construcție compactă
  • Utilizabil la nivel global
  • Conectare inteligentă în rețea