Avantaje pentru proiectanți

„Chillerele din seria Rittal simplifică și accelerează procesele de selecție, planificare și livrare!”

Proiectare simplă și rapidă prin disponibilitatea tuturor datelor și macrocomenzilor Eplan Data Portal și Eplan Fluid precum și a CADENAS.

Datorită soluțiilor standardizate în serie, chillerelle Rittal sunt disponibile din stoc cu un spectru mare de capacități, de la 1 la 40 kW. Opțiunile preconfigurate simplifică procesul de comandă și, de asemenea, scurtează timpul de livrare.

Utilizare la nivel internațional prin conformitatea cu standardele și certificările internaționale.

Datorită intervalului mare de tensiune, dispozitivele pot fi utilizate cu toate frecvențele de rețea și tensiunile de rețea uzuale.

Siguranță la defecțiune prin intermediul rețelei de service Rittal de încredere la nivel mondial și prin disponibilitatea globală a pieselor de schimb. Deoarece componentele sunt prevăzute cu coduri QR, reordonarea consumabilelor și a pieselor de schimb este simplificată.

Selectare și planificare: Sistemul dvs. de climatizare în doar 4 pași

Economie de timp de 40% la selectarea răcitorului potrivit cu ajutorul configuratorului pentru chillere Rittal.

Este atât de simplu:

  • Determinarea simplă a capacității de răcire
  • Selectarea automată a seriei (0,3 - 50 kW)
  • Accesorii de sistem legate de produs selectabile
  • Transfer automat în lista de piese
  • Opțiuni predefinite ușor de selectat
  • Explicații privind opțiunile selectabile disponibile
  • Compilarea automată a tuturor datelor tehnice
  • Curbe interactive (capacitate de răcire și & pompare) disponibile
  • Scheme care pot fi descărcate în diferite formate prin Cadenas
  • Transfer automat în coșul de cumpărături / magazinul online

Avantajul dvs.:

  • Bază de calcul automatizată și fără erori

  • Configurare fără erori a produselor și accesoriilor

  • Comandă ușoară și rapidă prin opțiuni predefinite

  • Documente de producție (de exemplu, curbe caracteristice, scheme, liste de piese) disponibile cu doar câteva clicuri.

  • Transfer direct la magazinul online Rittal cu vizualizarea prețurilor și a disponibilității

Spectru mare de capacități de la 1 la 50 kW disponibile în stoc

Mai multe informații și contacte pentru consiliere individuală

Cod poștal

Utilizarea chillerelor Rittal