Fabricate cu precizie din materiale de înaltă calitate, aceste carcase din oțel inoxidabil de la Rittal vor rezista chiar și celor mai dificile condiții, fie în instalații industriale, fie în medii dificile. Designul inovator și materialul din oțel inoxidabil de înaltă calitate creează o carcasă nu doar robustă, ci și excepțional de durabilă.
Oțelul inoxidabil KX permite instalarea interioară variabilă cu șine de susținere, plăci de montare și gheare de montare pentru o adaptare precisă la cerințele proiectului dumneavoastră.
Inoxul KX este disponibil în 1.4301 (AISI 304) sau 1.4404 (AISI 316L) și poate rezista la condiții dificile datorită unei carcase robuste, rezistente la coroziune, pentru durabilitate și fiabilitate.
Oțelul inoxidabil KX este disponibil din stoc pentru livrare rapidă, permițând planificatorilor și proiectanților să răspundă rapid cerințelor proiectului dumneavoastră.
Ștanțarea panoului posterior din oțel inoxidabil KX, cu puncte perforate, facilitează pregătirea pentru montarea suportului de perete, economisind timp și efort în timpul instalării.
Carcasa KX din oțel inoxidabil E-Box are o încuietoare cu camă ușor de montat și inserție cu dublu bit pentru blocarea în siguranță a carcasei, esențială pentru protejarea componentelor electronice sensibile.
Balamalele pentru uși la 180° furnizate ca standard la dulapurile noastre de bus și la cutiile electrice creează spațiu suplimentar și îmbunătățesc accesibilitatea la interiorul dulapului pentru a facilita întreținerea și accesul la componente.
Designul subțire și conștient al marginii pliante a carcasei asigură un contact fiabil cu etanșarea fără sudură din spumă PU și ajută la menținerea categoriei de protecție (până la IP 66) și a rezistenței la impact IK 10. Asigură o protecție optimă la impact și o etanșare fiabilă împotriva apei și prafului pentru performanțe optime.
Șinele de susținere sunt montate flexibil pe partea din față a benzii de montare perforate din cutiile de borne și carcasele magistrale KX. Alternativ, cu gheara de montare, acestea pot fi instalate direct pe panoul din spate al carcasei pentru a maximiza utilizarea adâncimii acesteia. Acest lucru este relevant în special atunci când se poziționează componente mai mari.
Instalația cu eliberare rapidă din oțel inoxidabil KX cu inserție Torx pentru cutia de borne și carcasa magistralei asigură o blocare precisă și sigură a carcasei pentru o protecție eficientă a instalațiilor și echipamentelor electrice costisitoare.
Părțile laterale optimizate pentru cutia de borne KX, carcasa magistralei KX și cutia electrică pentru conectarea conductorului de protecție asigură o împământare excepțional de rapidă și ușor de utilizat, chiar și ulterior.
- Structura robustă din oțel inoxidabil a carcasei AX oferă o protecție fiabilă în medii extreme.
- Minimizează lucrările de întreținere și protejează funcționalitatea pe termen lung chiar și în cele mai adverse condiții.
- Pellicula de protecție rezistentă la laser aplicată ca dotare standard previne zgârieturile carcasei în timpul prelucrării și al transportului ulterior.
Cutie de conexiuni KX
- Instalație cu eliberare rapidă, inclusiv cheie Torx
- Gravare panou spate: Suport de perete
- Împământare: Bandă de montare perforată optimizată
- Instalare interioară: Șine de susținere, placă de montare, gheară de montare
KX E-Box
- Încuietoare cu came
- Gravare panou spate: Suport de perete
- Împământare: Bandă de montare perforată optimizată
- Balamale la 180° ca dotare standard
Carcasă KX Bus
- Dispozitiv de fixare cu eliberare rapidă, inclusiv inserție Torx
- Embosare panou spate: Suport de perete
- Împământare: Bandă de montare perforată optimizată
- Instalare interioară: Șine de susținere, placă de montare, gheară de montare
- Balamale la 180° ca dotare standard