Pupitru CX și sistem de consolă CX

Utilizarea sinergiilor cu noile pupitre de comandă Rittal

Simplificați-vă operațiunile de lucru prin exploatarea sinergiilor cu noile console CX și cu sistemele de consolă CX. Sistemul de consolă CX se distinge prin flexibilitate maximă, fie că optați doar pentru piedestal, fie că preferați o asamblare din 2 sau 3 piese cu unitate de birou și/sau consolă. Pe lângă asigurarea unei prezentări de ansamblu maxime, acesta garantează de asemenea fiabilitatea în monitorizarea mașinilor și sistemelor. Noua consolă CX cu un singur element impresionează cu aceleași beneficii și este, de asemenea, compatibilă cu platforma sistemului AX/VX.

Sistem de consolă CX: Beneficii și avantaje în detaliu

„

1. Opțiuni versatile de configurare și extindere:

  • Standardizarea secțiunii din mijloc a pupitrului pentru variantele de sistem de pupitru din 2 și 3 piese.
  • Intrarea cablului simplificată: Deschiderea bazei este echipată cu plăci de bază din trei piese și poate fi îndepărtată individual folosind plăcile de bază VX din accesorii pentru intrarea flexibilă a cablului.
  • Înlocuire simplă a sistemelor de închidere cu mânere AX.
  • Instalare ușoară a componentelor climatice, cum ar fi: filtrele cu ventilatoare datorită spatelui drept al panourilor de control.
„

2. Concept de amenajare interioară continuu:

  • Amenajare interioară flexibilă în secțiunile inferioare, mijlocii și superioare sau pupitru.
  • Utilizarea șasiului VX25 și a șinelor pentru extinderea individuală în toate piesele carcasei.
  • Poate gestiona și instalații grele: cum ar fi: transformatoare
  • Flexibilitate la extinderea sistemului de consolă și pupitru: Mulțumită utilizării șinei pentru instalarea interioară CX

3. Utilizarea eficientă a spațiului și manipularea ușoară:

  • Spațiu de montare generos în baza pupitrului de 500 pentru o utilizare optimă a spațiului.
  • Asamblarea și întreținerea ușoară conduc la optimizarea timpului de lucru și la creșterea eficienței.
  • Unghiul de 90 de grade al pupitrului permite o prelucrare ușoară cu centrul de procesare Rittal Perforex

4. Documentația de mașină și sistem fără hârtie:

  • Furnizată ca standard Rittal ePOCKET permite o predare fără hârtie.
  • Acces facil la documentația actuală pentru o întreținere simplificată.

Avantajele sistemului în detaliu