KX din oțel inoxidabil

Carcase mici Rittal KX - Acum în oțel inoxidabil

Cu o construcție precisă și materiale de înaltă calitate, carcasele Rittal din oțel inoxidabil sunt proiectate să reziste celor mai dure condiții, fie în instalații industriale, fie în medii solicitante. Designul inovator și materialul din oțel inoxidabil de calitate superioară creează dulapuri de comandă care nu sunt doar rezistente, ci și remarcabil de durabile.

Small enclosures

Cutie de borne KX

Închizător rapid, inclusiv inserție Torx // Ștanțare a panoului posterior: Suport de perete // împământare: bandă de montare perforată optimizată // Accesorii interioare: șine portante, placă de montare, gheară de fixare

Wall-mounted enclosures

E-Box KX

Încuietoare de uși // Ștanțare panoul din spate: Suport de perete // împământare: bandă de montaj perforată optimizată // Balamale 180° ca standard

Small enclosures

Carcasă de magistrală KX

Închizător rapid, inclusiv inserție Torx // Ștanțare a panoului posterior: Suport de perete // împământare: bandă de montare perforată optimizată // Accesorii interioare: șine portante, placă de montare, gheară de fixare

Oțelul inoxidabil KX permite o instalare interioară variabilă datorită șinelor de portante, plăcilor de montare și ghearelor de fixare pentru o personalizare precisă în funcție de cerințele proiectului.

Oțelul inoxidabil KX este disponibil în oțel inoxidabil 1.4301 (AISI 304) sau 1.4404 (AISI 316L) și poate rezista condițiilor solicitante cu o carcasă solidă, rezistentă la coroziune și, prin urmare, garantează durabilitatea și fiabilitatea.

Oțelul inoxidabil KX este disponibil din stoc, ceea ce permite livrări rapide și permite planificatorilor și proiectanților să răspundă prompt cerințelor proiectului.

Designul plăcii dorsale din oțel inoxidabil KX cu puncte centrale face pregătirea pentru montarea suportului mural mult mai ușoară, economisind timp și efort în timpul instalării.

KX E-Box din oțel inoxidabil are un dispozitiv de blocare ușor de instalat cu inserție cu două biți pentru blocarea sigură a carcasei, deosebit de importantă pentru protejarea componentelor electrice sensibile.

Balamalele standard de 180° pentru uși pentru carcasele magistralei și E-box-urile creează spațiu liber și îmbunătățesc accesibilitatea la interiorul carcasei pentru întreținere și acces ușor la componente.

Șinele portante pot fi instalate în mod flexibil pe partea frontală a benzii perforate de montare a cutiei de borne KX și a carcasei magistralei sau cu gheara de fixare direct pe peretele dorsal al carcasei, pentru a exploata optim profunzimea carcasei, în special relevant pentru amplasarea componentelor mai mari.

Închizătorul rapid din oțel inoxidabil KX cu inserție Torx pe cutia de borne și carcasa magistralei asigură blocarea precisă și sigură a carcasei, ceea ce oferă o protecție eficientă pentru sistemele și echipamentele electrice scumpe.

Piesele laterale optimizate ale cutiei de borne KX, carcasei magistralei KX și E-Box pentru conexiunea conductorului de protecție permit împământarea deosebit de rapidă și convenabilă, chiar și la o dată ulterioară.

Cutie cu borne KX

  • Închidere rapidă, inclusiv inserție Torx
  • Gofrare pe peretele din spate: suport de perete
  • împământare: bandă optimizată de montare perforată
  • Amenajări interioare: șine de montare, placă de montare, gheară de fixare

E-Box KX 

  • Încuietoare 
  • Gofrare pe peretele din spate: suport de perete 
  • împământare: bandă optimizată de montare perforată
  • Balamale standard 180°
     

Carcasa magistralei KX 

  • Închidere rapidă, inclusiv inserție Torx 
  • Gofrare pe peretele din spate: suport mural
  • împământare: bandă optimizată pentru orificii de montare
  • Amenajări interioare: șine de montare, placă de montare, gheare de fixare
  • Balamale standard 180°