Siguranță și flexibilitate și la aeroport

Soluții în aer liber pentru aviație

Nici un compromis în privința siguranței

Dulapurile de exterior pentru infrastructura din aeroporturi

Industria aviatică este caracterizată de turbulențe. Aspectele de siguranță de pe aeroport joacă un rol important, de la controlul pasagerilor și al bagajelor până la decolare și aterizare. Condițiile de pe platformă și de pe piste sunt extreme. De asemenea, siguranța și fiabilitatea operațională joacă un rol foarte special, deoarece aeroporturile fac parte din infrastructura critică de siguranță.

Pentru a asigura o funcționare fără probleme și în siguranță, Rittal vă pune la dispoziție o gamă largă de carcase și un sistem de climatizare adecvat ca standard. Protecția ideală pentru aplicația dvs. vă este disponibilă în doar 24/48 de ore, de exemplu pentru

  • Echipamente de aprindere și iluminat
  • Monitorizare de siguranță
  • Distribuție electrică / stație de distribuție pe platformă
  • Aplicații IT active și pasive

Substanțele agresive precum combustibilul, ureea sau agenții de deszăpezire pe piste necesită un nivel deosebit de ridicat de rezistență din partea carcasei exterioare. În același timp, o rezistență la presiune ridicată este necesară la decolări și aterizări, precum și protecția împotriva condițiilor extreme de temperatură și furtunilor. Funcționarea infrastructurii critice din punct de vedere al siguranței este garantată și riscul unor costuri excesive în perioada de nefuncționare este minimizat.

Mediul de instalare 1 la 4 

De la protecție avansată în interior la condiții extreme în aer liber

Locațiile în care sunt utilizate instalațiile și sistemele sunt la fel de diverse ca și aplicațiile din aeroport. Cel mai comun mediu de configurare este Outdoor Advanced, urmat de mediul Outdoor Light. Dar sunt necesare soluții și în interiorul mediului de instalare 1 și în zona neprotejată Outdoor Extreme. Cu Rittal aveți un partener potrivit care vă acoperă toate nevoile standard - complet conform cerințelor dvs.

Soluții tipice pentru aviație

Outdoor

CS Toptec

Outdoor enclosure with 100 mm transport plinth and rain canopy with projections on all sides. Side panels, rear panel and door fully double-walled on the outside, the entire TS 8 frame is available for interior installation.

Outdoor

Outdoor housing for compact enclosures AX

Housing for AX compact enclosures, for use outdoors. For creating an enclosure-within-an-enclosure concept. Cut-out at the bottom and integrated louvres in the side and base for optimum enclosure ventilation.

Outdoor

Outdoor Basic enclosures

Single-walled enclosure systems, one-door and two-door. Ready to use in all applications with passive interior installation or minimal heat loss in the outdoor sector. Roof concept with all-round louvred grilles

Climate control

Heaters

Heaters ensure that the right thermal output is always available to prevent condensation, particularly with outdoor siting.

Outdoor climate control

Wall-mounted cooling unit Blue e+ outdoor 1.5 kW – 5.0 kW

Energy-efficient Blue e+ outdoor wall-mounted cooling units in output categories ranging from 1500 W to 5000 W. With their high protection category of IP 56 / UL type 12/3R/4 and a temperature range of -30 °C to 60 °C, they provide...

Workplace solutions

TP consoles and TP one-piece consoles

3-part, modular system for individual requirements. Simple one-handed operation and secure latching of the lid stay. Compatibility with VX system accessories, such as base/plinths and cable entry grommets.