Pe acoperiș: automatizarea clădirilor de top

Soluții în aer liber pentru tehnologia clădirilor

Soluții eficiente pentru o automatizare sustenabilă a clădirilor

Dulapuri de exterior pentru tehnologia construcțiilor

Clădirile inteligente și durabile au nevoie de tot mai multă tehnologie și, prin urmare, de mai mult spațiu. Dar fiecare metru pătrat de spațiu interior dintr-o clădire este prețios, în special în zonele urbane. Deci unde să amplasăm echipamentul pentru încălzire, ventilație și controlul climei? Răspunsul e simplu: pe acoperiş sau afară, lângă clădire.

Dulapurile exterioare Rittal vă oferă standard cu soluții care economisesc spațiu, în care puteți găzdui în siguranță tehnologia electrică necesară - protecție optimă pentru aplicațiile dvs., cum ar fi

  • Comandă pentru încălzire, ventilație și aer condiționat (HVAC)
  • Comenzi pentru pompele de căldură
  • Dulap de distribuție pentru tehnologia camerei.

Configurați-vă soluția optimă și în doar 24/48 de ore aplicația dvs. va fi configurată în siguranță - în fiecare zonă.

Protecția împotriva expunerii la lumina soarelui și ploaie durabilă este crucială. Mulțumită designului cu perete dublu al carcaselor exterioare Rittal și protecției climatice rezultate, nici măcar nu este necesar să se instaleze o structură elaborată a acoperișului deasupra carcasei. Un grad ridicat de protecție împotriva coroziunii împiedică deteriorarea prin substanțe agresive și corozive din aerul ambient.

Mediul de instalare 3

Mediul de instalare 3

Outdoor Advanced

Soluțiile de optimizare a clădirilor sunt de obicei găsite în zonele nepublice din zona 3. Pe lângă alegerea materialelor pe o durată lungă de viață a serviciului, protecția împotriva intemperiilor este extrem de importantă. De exemplu, un acoperiș etanș oblic împiedică umezeala și alte tipuri de murdărie.

Soluții tipice pentru tehnologia construcțiilor

Outdoor

CS Toptec

Outdoor enclosure with 100 mm transport plinth and rain canopy with projections on all sides. Side panels, rear panel and door fully double-walled on the outside, the entire TS 8 frame is available for interior installation.

Enclosures

Outdoor

Outdoor enclosures are ideal for use outside. Rittal's CS wall-mounted enclosures and CS New Basic enclosures are available off the shelf as standard products. CS Toptec enclosures are the perfect solution for your outdoor projects. The multi-functional...