Soluții de exterior pentru mobilitate electrică

Încărcare inteligentă și fiabilă cu energie electrică

Protecție sigură pentru sistemele dvs. de încărcare

Dulapuri de comandă de exterior pentru infrastructura de încărcare

Mobilitatea electrică este cheia unei mobilități ecologice la nivel mondial. Prioritatea eMobility este extinderea infrastructurii de încărcare la nivel național. Pentru o funcționare sigură, acesta trebuie să fie protejat în mod optim împotriva intemperiilor, a influențelor de mediu și a vandalismului.

Cu portofoliul său de carcase, sisteme de climatizare și distribuție de putere, Rittal este partenerul ideal pentru crearea unei infrastructuri sigure de încărcare, de înaltă performanță.
Soluțiile configurabile pentru exterior sunt disponibile în serie, și sunt livrate în termen de 24 de ore.

 Acest lucru înseamnă siguranță pentru aplicațiile dvs., în mod special pentru

  • Coloanele de încărcare c.c.
  • Structura infrastructurii (referință la Tritium și Schaltbau SBRS)

Componentele de încărcare pentru vehiculele electrice necesită o protecție de calitate superioară împotriva coroziunii, a condițiilor meteo și a vandalismului, deoarece doar astfel se asigură permanent încărcarea facilă. Sistemul de cadru stabil de la Rittal oferă spațiu pentru gestionarea încărcăturii și sistemele electronice de putere. Carcasele de infrastructură necesită, de asemenea, stabilitate extrem de ridicată din cauza componentelor interne grele.

Ca urmare a proximității infrastructurii față de case, apartamente, magazine și întreprinderi, compatibilitatea electromagnetică (CEM) joacă, de asemenea, un rol important. Provocări pe care le puteți stăpâni cu ușurință cu soluțiile Rittal pentru exterior.

Mediul de instalare de la 1 până la 4 

De la Indoor Advanced Protection până la Outdoor Extreme

Sistemele de încărcare pot fi găsite în toate mediile de instalare -– de la zone protejate, cum ar fi parcările, la zone publice, cum ar fi zonele de odihnă și de parcare, unde accesul persoanelor neautorizate este posibil în orice moment. Rittal vă oferă soluția potrivită pentru fiecare domeniu – toate dintr-o singură sursă.

Soluții tipice pentru infrastructura de încărcare

Outdoor

CS Toptec

Outdoor enclosure with 100 mm transport plinth and rain canopy with projections on all sides. Side panels, rear panel and door fully double-walled on the outside, the entire TS 8 frame is available for interior installation.

Enclosures

Enclosure systems

The VX25 and TS 8 baying enclosure systems and system enclosures SE feature a cleverly designed frame section. Interior installation may be implemented on two mounting levels to maximise the use of space inside the enclosure. The VX25 large enclosure...

Enclosures

Wall-mounted enclosures

Compact enclosure solutions offer exceptional versatility for controller applications with moderate space requirements. Depending on the variant, they meet the highest levels of corrosion protection and a maximum protection category of IP 66....

Enclosures

Outdoor

Outdoor enclosures are ideal for use outside. Rittal's CS wall-mounted enclosures and CS New Basic enclosures are available off the shelf as standard products. CS Toptec enclosures are the perfect solution for your outdoor projects. The multi-functional...