Soluții exterioare pentru stocarea energiei

Sisteme inteligente și durabile de stocare a energiei

Alimentare stabilă – peste tot și în orice moment

Dulapurile de comandă de exterior, ca sisteme de economisire a energiei

Odată cu creșterea constantă a ponderii energiilor regenerabile în aprovizionarea cu energie și, în același timp, cu creșterea rapidă a numărului de consumatori, cum ar fi vehiculele electrice, sistemele de stocare a energiei devin din ce în ce mai importante.

Carcasele de exterior Rittal oferă protecție optimă pentru sistemele de baterii. Soluțiile de exterior configurabile individual sunt disponibile în serie și sunt livrate în termen de 24 de ore..

Acest lucru înseamnă securitate pentru aplicațiile dvs., de exemplu, cu ajutorul următoarelor

  • Optimizarea consumului de energie
  • Plafonarea vârfurilor de sarcină
  • Controlul coloanelor de încărcare

Unitățile de stocare a energiei trebuie să fie protejate în mod optim contra intemperiilor și vandalismului, doar astfel asigurându-se funcționarea fără defecțiuni. Rittal are soluția de sistem potrivită pentru fiecare aplicație de stocare. Împreună cu partenerii și clienții, Rittal proiectează elemente de infrastructură centrală cu componentele necesare, testate de sistem.

Mediul de instalare de la 1 până la 3

De la Indoor Advanced Protection până la Outdoor Advanced

Unitățile de stocare a energiei se găsesc în cele mai diverse locații. În parcările cu mai multe etaje, acestea sunt protejate în mediul de instalare 1. Pe de altă parte, în parcurile fotovoltaice, unitățile de stocare sunt mai puțin protejate în mediile de instalare Outdoor Light sau Outdoor Advanced. Rittal are soluții disponibile pentru dvs. și pentru cerințele dvs., realizate din diferite materiale, cu diferite grade de protecție împotriva coroziunii și de rezistență – instalate în siguranță, în orice zonă.

Soluții tipice pentru sistemele de stocare a energiei

Outdoor

CS Toptec

Outdoor enclosure with 100 mm transport plinth and rain canopy with projections on all sides. Side panels, rear panel and door fully double-walled on the outside, the entire TS 8 frame is available for interior installation.

Enclosures

Enclosure systems

The VX25 and TS 8 baying enclosure systems and system enclosures SE feature a cleverly designed frame section. Interior installation may be implemented on two mounting levels to maximise the use of space inside the enclosure. The VX25 large enclosure...

Enclosures

Outdoor

Outdoor enclosures are ideal for use outside. Rittal's CS wall-mounted enclosures and CS New Basic enclosures are available off the shelf as standard products. CS Toptec enclosures are the perfect solution for your outdoor projects. The multi-functional...

Outdoor climate control

Wall-mounted cooling unit Blue e+ outdoor 1.5 kW – 5.0 kW

Energy-efficient Blue e+ outdoor wall-mounted cooling units in output categories ranging from 1500 W to 5000 W. With their high protection category of IP 56 / UL type 12/3R/4 and a temperature range of -30 °C to 60 °C, they provide...