Soluții de exterior pentru industria maritimă

Protecția perfectă la țărm și în apă

Protecție sigură pentru condiții aspre

Dulapuri de comandă de exterior din industria maritimă

Industria maritimă trece prin schimbare. Pe nave și în porturi, tehnologia trebuie să reziste la apă. Sarea, furtunile, temperaturile variabile, precum și vibrațiile puternice reprezintă provocări suplimentare pentru dulapurile de exterior.

Rittal vine în sprijinul dvs. cu o gamă de carcase și soluții adecvate de climatizare, care vă protejează instalațiile și echipamentele, chiar în condițiile unei mări agitate. Datorită disponibilității standard, veți primi soluția în termen de 24 de ore, protejându-vă astfel rapid și fiabil aplicațiile, cum ar fi

  • Alimentarea cu curent electric la țărm
  • Distribuitoare de energie în zona portuară sau pentru ecluze
  • Alimentarea cu combustibil
  • Sisteme de control pentru macarale

Atât pe apă, cât și pe uscat, se impune rezistența contra mediilor sărate, a umidității și a radiațiilor UV – aici se solicită protecția optimă contra coroziunii și protecția suprafețelor.

Siguranța contra defecțiunilor joacă un rol special în industria maritimă, deoarece sunt afectate infrastructuri critice din punct de vedere al siguranței sau se înregistrează costuri extrem de ridicate pentru perioadele de nefuncționare. Datorită durabilității sale îndelungate și termenelor de livrare foarte scurte, Rittal poate satisface aceste cerințe.

 

Mediu de instalare 4

Outdoor Extreme

Soluțiile de exterior pentru industria maritimă sunt adesea amplasate în zone accesibile publicului și sunt expuse la influențe meteorologice puternice, la posibilul acces al persoanelor neautorizate și, eventual, la prezența unor substanțe agresive. Răspunsul la aceste provocări îl reprezintă carcasele de înaltă calitate cu clase de rezistență la acces și protecție optimă împotriva coroziunii.

Soluții tipice pentru industria maritimă

Outdoor

CS Toptec

Outdoor enclosure with 100 mm transport plinth and rain canopy with projections on all sides. Side panels, rear panel and door fully double-walled on the outside, the entire TS 8 frame is available for interior installation.

Outdoor climate control

Wall-mounted cooling unit Blue e+ outdoor 1.5 kW – 5.0 kW

Energy-efficient Blue e+ outdoor wall-mounted cooling units in output categories ranging from 1500 W to 5000 W. With their high protection category of IP 56 / UL type 12/3R/4 and a temperature range of -30 °C to 60 °C, they provide...

Heaters

Enclosure heater without fan

Enclosure heaters to regulate relative humidity, prevent temperatures from dropping below the dew point and stop condensation forming inside the enclosure. This prevents consequential damage associated with corrosion or electrical short circuits....