Soluții exterioare pentru rețelele de energie electrică

Securitate pentru tranziția energetică

Protecție contra unei pene de curent

Dulapurile de comandă de exterior pentru tehnologia rețelelor electrice

Infrastructura rețelei electrice se confruntă cu provocări majore. Pe de o parte, cererea de energie electrică este în creștere, de exemplu din cauza mobilității electrice. Pe de altă parte, din ce în ce mai multă energie electrică este generată din surse regenerabile, cum ar fi vântul și soarele. În comparație cu sursele de energie convenționale, această producție de energie electrică este mult mai neregulată.

Prin urmare, complexitatea operațională în creștere a rețelelor electrice necesită o infrastructură de rețea mai mare, mai puternică și mai inteligentă.

Rețelele electrice necesită soluții fiabile pentru a asigura o funcționare fără probleme. În acest scop, Rittal vă oferă un portofoliu de carcase de exterior sigure și robuste, precum și un sistem adecvat de climatizare, pentru a asigura protecția optimă a sistemelor dvs.

Un sistem modular este disponibil în serie, pentru a configura soluția dvs. individuală. Livrat în 24 de ore, veți primi cel mai înalt nivel de securitate pentru aplicațiile dvs., de exemplu pentru

  •  Outdoor Relay Protection Cabinet
  •  Local Protection Cabinet
  •  Monitoring & Control Boxes

Protecția suprafețelor, contra coroziunii și umidității joacă un rol crucial în tehnologia rețelelor electrice. Răspunsul se află în materialele de înaltă calitate și în protecția optimă împotriva coroziunii.

Din cauza condițiilor climatice variate și a anotimpurilor schimbătoare, reglarea optimă a temperaturii este indispensabilă pentru funcționarea fără defecțiuni. Rittal vă oferă o gamă largă de opțiuni de climatizare adaptate la cerințele dvs. individuale.

Mediul de amplasare 1 și 3

Indoor Advanced Protection și Outdoor Advanced  

În timp ce stațiile de transformatoare se găsesc în mediul de instalare 1, există stații de transformare în mediile 1 și 3. Stațiile cu convertizoare sunt, de asemenea, parțial protejate în zona Indoor Advanced Protection, parțial în zona 3, dar și în largul coastelor, în mediul Outdoor-Extreme. Rittal vă oferă soluția configurabilă potrivită pentru fiecare domeniu. Instalată în siguranță, în orice zonă.

Soluții tipice pentru tehnologia energiei electrice

Outdoor

CS Toptec

Outdoor enclosure with 100 mm transport plinth and rain canopy with projections on all sides. Side panels, rear panel and door fully double-walled on the outside, the entire TS 8 frame is available for interior installation.

Outdoor

Outdoor Basic enclosures

Single-walled enclosure systems, one-door and two-door. Ready to use in all applications with passive interior installation or minimal heat loss in the outdoor sector. Roof concept with all-round louvred grilles

Enclosures

Small enclosures

Small enclosures in a wide range of variants: Polycarbonate enclosures PK, aluminium enclosures GA, small enclosures KX, sheet steel in versions with or without gland plate, e-boxes and bus enclosures. The wall-mounted enclosures comply with maximum...

Cooling units, Thermoelectric Cooler

Wall-mounted cooling unit Blue e+ outdoor 1.5 kW – 5.0 kW

Energy-efficient Blue e+ outdoor wall-mounted cooling units in output categories ranging from 1500 W to 5000 W. With their high protection category of IP 56 / UL type 12/3R/4 and a temperature range of -30 °C to 60 °C, they provide...

Heaters

Enclosure heater without fan

Enclosure heaters to regulate relative humidity, prevent temperatures from dropping below the dew point and stop condensation forming inside the enclosure. This prevents consequential damage associated with corrosion or electrical short circuits....