Dulapurile de comandă de exterior în industria procesatoare

Protecție maximă pentru instalația dvs.

Disponibilitatea ridicată a instalației este o necesitate

Soluție de dulapuri de comandă exterioare pentru industria procesatoare

În industria procesatoare, defectarea unei componente înseamnă adesea că întregul proces se oprește. Prin urmare, instalațiile și echipamentele dvs. trebuie să beneficieze de protecție maximă, în special în aer liber. Datorită disponibilității standard, veți primi soluția Rittal în termen de 24 de ore. Acest lucru vă maximizează fiabilitatea și vă permite să reacționați rapid la evoluțiile dinamice, cum ar fi cele din sectorul petrolului și gazelor naturale în acest moment.

Cu sistemul modular de dulapuri de comandă și componente de climatizare, Rittal vă oferă soluția potrivită pentru aplicațiile dvs. individuale, cum ar fi

  • pentru măsurarea debitului conductelor
  • pentru Distributed Control Systems
  • pentru Remote I/O Systems din domeniul LNG

În ceea ce privește subiectul protecției contra exploziilor trebuie să respectați o gamă largă de reglementări naționale și internaționale. Cu soluțiile și aprobările sale conforme cu standardele, testate și aprobate, Rittal vă oferă dulapuri pentru exterior și soluții adecvate de climatizare pe care le puteți utiliza în întreaga lume - rapid și fiabil.

Portofoliul nostru Ex poate fi utilizat în zonele Ex 1 și 2 și este, de asemenea, potrivit pentru utilizare în exterior.

Fluctuațiile mari de temperatură necesită cel mai înalt grad de robustețe și reziliență, unitățile de climatizare, răcitoarele, ventilatoarele cu filtru sau încălzitoarele oferă climatizarea potrivită pentru cerințele dvs. individuale.

Environment 3

Mediul de instalare 3

Outdoor Advanced

În industria procesatoare, multe uzine și instalații sunt situate în afara zonei Ex. Acest lucru înseamnă că incintele sunt expuse la intemperii și la substanțele corozive din aerul înconjurător. Răspunsul la această problemă este, de exemplu, acoperișuri de protecție împotriva intemperiilor și o protecție mai mare împotriva coroziunii în mediul de instalare 3.

Soluții tipice pentru industria procesatoare

Enclosures

Wall-mounted enclosures

Compact enclosure solutions offer exceptional versatility for controller applications with moderate space requirements. Depending on the variant, they meet the highest levels of corrosion protection and a maximum protection category of IP 66....

Outdoor

CS Toptec

Outdoor enclosure with 100 mm transport plinth and rain canopy with projections on all sides. Side panels, rear panel and door fully double-walled on the outside, the entire TS 8 frame is available for interior installation.

Heaters

Enclosure heater without fan

Enclosure heaters to regulate relative humidity, prevent temperatures from dropping below the dew point and stop condensation forming inside the enclosure. This prevents consequential damage associated with corrosion or electrical short circuits....