Transport în siguranță de la A la B

Soluții în aer liber pentru tehnologia feroviară

Siguranță pentru mobilitatea ecologică

Dulapuri de exterior pentru tehnologia feroviară

În contextul transformării mobilității, tot mai multe persoane și bunuri sunt transportate pe calea ferată; acest lucru reprezintă însă provocări enorme pentru infrastructura feroviară și operatorii săi. Standardele înalte de siguranță și fiabilitatea impun operațiuni fără probleme. Indiferent de domeniu, tehnologia, telecomunicațiile sau macazurile; pe șine, în tuneluri, cutii de semnale și stații, instalațiile exterioare trebuie protejate optim în toate domeniile.

Prin portofoliul său de carcase, aer condiționat și distribuție a energiei, Rittal este partenerul ideal pentru construirea unei infrastructuri feroviare de înaltă performanță și siguranță. Diverse soluții pentru exterior sunt disponibile standard și pot fi livrate în 24/48 de ore - siguranță maximă pentru aplicațiile dvs. în fiecare domeniu de ex.

  • DB Broadband (tehnologie de telecomunicații, extinderea fibrei optice)
  • Tehnologie de siguranță pe șină
  •  Location Case UK

Infrastructura feroviară exterioară se află, de obicei, în imediata apropiere a traficului feroviar și necesită un grad ridicat de rezistență din cauza vibrațiilor.Vandalismul, precum și accesul neautorizat, reprezintă de asemenea o provocare la fel de mare precum condițiile meteorologice variate.

Mediul de instalare 3 și 4 

Outdoor Advanced și Outdoor Extreme 

Instalațiile infrastructurii feroviare se află în mediul de instalare 3 și 4. Pentru ambele variante, Rittal are soluțiile potrivite pentru Dvs. – de exemplu cu clasele înalte de rezistență și protecție optimă împotriva coroziunii

Soluții tipice pentru tehnologia feroviară

Outdoor

CS Toptec

Outdoor enclosure with 100 mm transport plinth and rain canopy with projections on all sides. Side panels, rear panel and door fully double-walled on the outside, the entire TS 8 frame is available for interior installation.

Outdoor

Outdoor Basic enclosures

Single-walled enclosure systems, one-door and two-door. Ready to use in all applications with passive interior installation or minimal heat loss in the outdoor sector. Roof concept with all-round louvred grilles

Enclosures

Outdoor

Outdoor enclosures are ideal for use outside. Rittal's CS wall-mounted enclosures and CS New Basic enclosures are available off the shelf as standard products. CS Toptec enclosures are the perfect solution for your outdoor projects. The multi-functional...