Nu există alternativă la extinderea energiilor regenerabile. Schimbările climatice, situația politică actuală și cererea tot mai mare de energie electrică fac ca acest sector al industriei energetice care economisește resurse să devină din ce în ce mai important. Buna funcționare a instalațiilor de energie eoliană și fotovoltaică este relevantă pentru sistem și necesită o protecție de primă clasă.
De la Rittal puteți obține carcase rezistente și sisteme de climatizare corespunzătoare, care oferă protecție optimă pentru sistemele dvs. împotriva efectelor vremii și a vandalismului. Sistemul modular vă oferă soluții de exterior de înaltă calitate, care sunt livrate în 24 de ore.
Acest lucru înseamnă siguranță pentru aplicațiile dvs.
- Sisteme cu invertor
 - Sisteme de monitorizare pentru monitorizarea paletelor rotorului sau controlul parcului fotovoltaic
 - Distribuitor c.a.
 - și multe altele
 
Datorită sistemului modular, obțineți soluția potrivită pentru orice mediu și în 24 de ore.
Fie că este vorba de o instalație fotovoltaică sau de o turbină eoliană, factorul decisiv pentru longevitatea carcasei este protecția optimă a suprafeței. În cazuri extreme, sistemele fotovoltaice din deșert sunt expuse la abraziune constantă din cauza nisipului. Turbinele eoliene off-shore sfidează permanent aerul sărat al mării și necesită cel mai înalt grad de protecție contra coroziunii.
Un punct central special este reprezentat de climatizarea instalațiilor. Oscilațiile de temperatură și radiația solară duc la formarea condensului. Rittal vă oferă unități de răcire eficiente din punct de vedere energetic, sisteme de încălzire a dulapurilor de comandă și soluții robuste pentru carcase – protecția completă pentru sistemele dvs. Aceasta este singura modalitate de a asigura o alimentare cu energie electrică ecologică și orientată spre viitor.
Mediul de instalare 1, 3 și 4
De la Indoor Advanced Protection până la Outdoor Extreme
Turbinele eoliene sunt amplasate atât în mediile protejate 1, cât și în zona 4 Outdoor Advanced. Sistemele fotovoltaice sunt adesea caracterizate de mediul de instalare 3. Rittal vă oferă soluția potrivită pentru fiecare mediu datorită diferitelor materiale, grade de protecție împotriva coroziunii și de rezistență – în întregime în conformitate cu cerințele individuale.