Sisteme digitale de control al traficului pentru o mai bună calitate a aerului

Soluții în aer liber pentru sistemele de management al traficului

Zone urbane proiectate în mod eficient

Dulapuri exterioare pentru sistemele de management al traficului

Orașul digital al viitorului va fi mai ecologic, mai eficient din punct de vedere al utilizării resurselor și mai bun de trăit. Astăzi, sistemele de control și gestionare a transporturilor oferă deja soluții inovatoare pentru maximizarea fluxului de trafic și pentru îmbunătățirea calității aerului.

Managementul traficului inteligent are loc de obicei în aer liber. Dulapurile rezistente și solide garantează protecția tehnologiei inteligente din interiorul acestora. De exemplu:

  • sisteme de ghidare a traficului
  • controlul semafoarelor
  • senzori pentru măsurarea traficului, cum ar fi puritatea aerului

Rittal vă pune la dispoziție un sistem modular de carcase și soluții de climatizare standard, cu ajutorul cărora vă puteți proteja sistemele și instalațiile în 24/48 de ore. Instalate în siguranță – în orice zonă.

Multe sisteme de gestionare a traficului sunt accesibile și, prin urmare, trebuie protejate împotriva vandalismului și a accesului neautorizat . Rittal vă oferă soluții cu un grad ridicat de rezistență pentru a menține un trafic sigur.

Alegerea corectă a materialelor, tratamentul de suprafață adecvat și funcționarea de primă clasă a dulapurilor exterioare asigură o durată de viață lungă, astfel încât sistemele dvs. să funcționeze în permanență și fără probleme.

Mediul de instalare 3 și 4

Outdoor Advanced and Outdoor Extreme

Soluțiile de exterior pentru ingineria traficului pot fi găsite atât în zonele publice, cât și în cele private. Carcasele sunt expuse la intemperii, radiații UV, ploaie, furtuni și chiar substanțele corozive din aerul înconjurător și trebuie să fie ținute în mod eficient la distanță. Rittal vă oferă soluția potrivită în acest sens, de ex. sub formă de capace de protecție împotriva intemperiilor, protecție optimizată împotriva coroziunii și clase de rezistență ridicate.

Soluții sigure pentru sectorul transporturilor

Roof

Outdoor housing for compact enclosures AX

Housing for AX compact enclosures, for use outdoors. For creating an enclosure-within-an-enclosure concept. Cut-out at the bottom and integrated louvres in the side and base for optimum enclosure ventilation.

Outdoor

Outdoor Basic enclosures

Single-walled enclosure systems, one-door and two-door. Ready to use in all applications with passive interior installation or minimal heat loss in the outdoor sector. Roof concept with all-round louvred grilles

Climate control

Heaters

Heaters ensure that the right thermal output is always available to prevent condensation, particularly with outdoor siting.