Gestionarea apei

Protecția infrastructurii critice

Protecția perfectă pentru infrastructura critică

Soluție de dulapuri de comandă exterioare pentru industria apei

Captarea și tratarea apei, precum și gestionarea deșeurilor și economia circulară sunt subiecte care pun lumea în mișcare. Pentru a evita blocajele, instalațiile electrice – mai ales în aer liber – au nevoie de o protecție de primă clasă.

Digitalizarea permite gestionarea inteligentă a apei și necesită numeroase unități de măsurare și control în aer liber, de ex.

  • pentru măsurarea debitului
  • analizarea calității apei
  • tratarea apelor uzate cu ozon

La Rittal, veți găsi rapid și în serie dulapul de comandă și soluția de climatizare potrivită pentru cerințele dvs. diverse.

Deoarece fiabilitatea operațională a industriei este de o importanță sistemică, Rittal pune accent pe durabilitatea îndelungată a tuturor componentelor. Alegerea corectă a materialelor, calitatea superioară și manopera de înaltă calitate garantează că instalațiile și echipamentele dvs. sunt protejate permanent și fiabil împotriva oricărui pericol.

Soluțiile Rittal acordă o atenție deosebită rezistenței contra substanțelor agresive cum ar fi clorul, deoarece durata de viață îndelungată este garantată numai cu o protecție adecvată.

Environment 3

Mediul de instalare 3

Outdoor Advanced

Multe aplicații exterioare de gestionare a apei, a eliminării deșeurilor și a reciclării se află în mediul de instalare 3. O fundație ține umezeala afară de jos și asigură stabilitate în caz de vânt și furtuni. De exemplu, de sus, un baldachin înclinat protejează incinta de umezeală și alte impurități.

Soluții tipice pentru gestionarea apei, a apelor uzate, a deșeurilor și a materiilor prime

Outdoor

CS Toptec

Outdoor enclosure with 100 mm transport plinth and rain canopy with projections on all sides. Side panels, rear panel and door fully double-walled on the outside, the entire TS 8 frame is available for interior installation.

Outdoor climate control

Hose-proof hood to increase the protection category

Particularly for applications in the food industry, the hose-proof hood prevents the ingress of damp. The protection category IP 56 is achieved in conjunction with a standard filter.

Cooling units, Thermoelectric Cooler

Wall-mounted cooling unit Blue e+ outdoor 1.5 kW – 5.0 kW

Energy-efficient Blue e+ outdoor wall-mounted cooling units in output categories ranging from 1500 W to 5000 W. With their high protection category of IP 56 / UL type 12/3R/4 and a temperature range of -30 °C to 60 °C, they provide...

Heaters

Enclosure heater without fan

Enclosure heaters to regulate relative humidity, prevent temperatures from dropping below the dew point and stop condensation forming inside the enclosure. This prevents consequential damage associated with corrosion or electrical short circuits....

Enclosures

Outdoor

Outdoor enclosures are ideal for use outside. Rittal's CS wall-mounted enclosures and CS New Basic enclosures are available off the shelf as standard products. CS Toptec enclosures are the perfect solution for your outdoor projects. The multi-functional...