Pomorska industrija

Kompletna rešenja za teške uslove okoline

Na otvorenom moru može biti prilično burno. Tehnički sistemi koji se koriste u pomorskoj industriji moraju stoga biti posebno dobro zaštićeni od uticaja okoline kao što su vlaga, velika kolebanja temperature ili snažne vibracije. Čak i pod ovim teškim uslovima, osetljivi nautički sistemi, na primer na teretnim ili putničkim brodovima, moraju biti pogonski sigurni u svakom trenutku. Kompletna sistemska rešenja za posebne zahteve okoline uzimaju u obzir ove posebne okvirne uslove i zadovoljavaju specifične potrebe pomorske industrije.

IT sistemi koji Vas drže na kursu

Jačina vetra 12, sistemi za stabilizaciju rade punom parom kako bi upotrebom snage mašine od nekoliko desetina hiljada KS održali 4000 kontejnera utovarenih na brodu što je moguće mirnijim. Tako izgledaju uslovi primene u pomorskoj industriji. Takvim i mnogim drugim nautičkim sistemima na teretnim i putničkim brodovima danas se naravno upravlja putem IT sistema. Tu su i specifični nautički sistemi kao što su navigacioni uređaji, pomorski radio sistemi, uređaji za goniometrisanje i satelitski telefoni, glavne i razvodne table za slučaj nužde na mostu, pokretači motora i na primer sistemi osvetljenja. Na putničkim brodovima sigurnosni uređaji, ali i tehnička rešenja za udobnost tokom putovanja moraju pouzdano funkcionisati u svakom trenutku. Pritom su njihovi uslovi primene znatno teži nego u klimatizovanom data centru na kopnu.

Sve komponente moraju zadovoljiti ove posebne zahteve okoline: instalacija sistema u kućištima i IT rekovima, njihovo napajanje i zaštita kao i klimatizacija.

I na kopnu pomorska logistika zahteva robusna rešenja

Ali ne samo kontejnerski brodovi i luksuzni brodovi, već na primer i sistemi za utovar i istovar u teretnim lukama i povezani sistemi za transport i pretovar tereta moraju biti dizajnirani za maksimalnu pouzdanost i teške uslove primene. Čak i data centar lučke uprave ili sistemi za prijavu na putničkom terminalu treba da izdrže veća opterećenja od IT rešenja za manje zahtevna okruženja. Sistemi i rešenja koji su kompatibilni sa nautičkom branšom garantuju zahtevanu visoku radnu sigurnost u svakom trenutku, čak i pod teškim uslovima međunarodnog brodarstva.

Rittal rešenja – prekaljena na svim morima

Rittal nudi sisteme kućišta u različitim veličinama, oblicima i površinskim premazima, koji i na uzburkanom moru i pod opterećenjem temperaturom i vlagom obezbeđuju siguran smeštaj upravljačkih i rasklopnih postrojenja, uključujući rešenja za klimatizaciju prilagođena potrebama. Da sistemi zadovoljavaju ove posebne uslove, dokazuju međunarodnim odobrenjima i sertifikatima koji se zahtevaju za pomorski sektor – između ostalog Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd, Lloyd’s Register i American Bureau of Shipping. Naši proizvodi i rešenja se koriste između ostalog u oblastima upravljanja putnicima, zabave i komunikacije, preko sigurnog napajanja energijom za brodska postrojenja kao što su pokretači motora, osvetljenje, upravljanje balastnim vodama, sistemi za gorivo ili sistemi za otpad, pa sve do upravljanja brodom i automatizacije, na primer sa rešenjima u oblastima navigacije i lociranja, komandnog pulta u kontrolnoj sobi mašine kao i evidentiranja i analize energije.

Rittal rešenja ormana su izrađena od čeličnog lima, aluminijum-cinka, plastike ili nerđajućeg čelika. Izuzetno otporni površinski premazi garantuju trajnu sigurnost i funkcionisanje osetljive elektronike.

Ormani za spoljašnju montažu za pomorsku industriju

Pomorstvo

Prekaljen u svim vodama

Talasi su visoki u pomorskoj industriji. Na brodovima i u lukama tehnika mora da prkosi vodi. So, oluja, najrazličitije temperature i potresi predstavljaju dodatne izazove za Outdoor ormane.

Get ready for the All Electric Society

Izazov energetskog preokreta

Zaštita klime i energetski preokret postavljaju preduzeća pred ogromne izazove. Bilo da je u pitanju energetski sektor ili industrija, za klimatsku neutralnost potrebne su ekološki prihvatljive tehnologije i rešenja, koja zadovoljavaju...

IT bezbednost

Sigurnosna rešenja za kritičnu IT infrastrukturu

Bezbednost je najvažnija imovina vaše IT infrastrukture. Igrajte na sigurno i zaštitite svoje sisteme od fizičkih opasnosti i sajber pretnji.

Meyer Werft

IT sistemi ne smeju dobiti morsku bolest

„Norwegian Joy“ je najveći brod koji je ikada izgrađen u brodogradilištu Meyer Werft u Papenburgu. Moćni IT sistemi kompanije Rittal obezbeđuju najveći mogući komfor za više od 4.000 putnika i oko 2.000 članova posade na otvorenom moru.

Enclosures

Enclosure systems

The VX25 and TS 8 baying enclosure systems and system enclosures SE feature a cleverly designed frame section. Interior installation may be implemented on two mounting levels to maximise the use of space inside the enclosure. The VX25 large enclosure...