Maritime Outdoor rešenja

Savršena zaštita na kopnu i na vodi

Sigurna zaštita za surove uslove

Spoljašnji ormani u pomorskoj industriji

Talasi su visoki u pomorskoj industriji. Na brodovima i u lukama tehnika mora da prkosi vodi. So, oluja, najrazličitije temperature kao i jake vibracije i potresi postavljaju dodatne izazove za spoljašnje ormane.

Rittal vas pri tome podržava različitim ormanima i odgovarajućim rešenjima za klimatizaciju, koja vaše sisteme i opremu osiguravaju i na uzburkanom moru. Zbog serijske dostupnosti dobijate vaše rešenje u roku od 24 sata i time brzo i pouzdano štitite vaše aplikacije kao npr.

  • Snabdevanje strujom na kopnu
  • Razvod energije u lučkom području ili za prevodnice
  • Snabdevanje gorivom
  • Upravljanje kranovima

Kako na vodi tako i na kopnu je otpornost na slana okruženja, vlagu i UV zračenja neophodna – ovde se traži optimalna zaštita od korozije i površinska zaštita.

Sigurnost od ispada igra posebnu ulogu u pomorskoj industriji, pošto je pogođena sigurnosno kritična infrastruktura ili nastaju ekstremno visoki troškovi ispada. Zahvaljujući dugoj trajnosti i veoma kratkim vremenima isporuke Rittal može da ispuni ove zahteve.

 

Okruženje postavljanja 4

Outdoor Extreme

Outdoor rešenja u pomorskoj industriji se često nalaze u javno dostupnim područjima i izložena su jakim vremenskim uticajima, mogućem pristupu neovlašćenih lica i eventualno prisutnim agresivnim materijama. Odgovor na ove izazove su High-End ormani sa klasama otpornosti na pristup i optimalnom zaštitom od korozije.

Tipična rešenja za pomorsku industriju

Outdoor

CS Toptec

Outdoor enclosure with 100 mm transport plinth and rain canopy with projections on all sides. Side panels, rear panel and door fully double-walled on the outside, the entire TS 8 frame is available for interior installation.

Cooling units, Thermoelectric Cooler

Wall-mounted cooling unit Blue e+ outdoor 1.5 kW – 5.0 kW

Energy-efficient Blue e+ outdoor wall-mounted cooling units in output categories ranging from 1500 W to 5000 W. With their high protection category of IP 56 / UL type 12/3R/4 and a temperature range of -30 °C to 60 °C, they provide...

Outdoor climate control

Enclosure heater without fan

Enclosure heaters to regulate relative humidity, prevent temperatures from dropping below the dew point and stop condensation forming inside the enclosure. This prevents consequential damage associated with corrosion or electrical short circuits....