RiLineX je nova 60mm sistemska platforma sabirnica za distribuciju električne energije u industriji, zgradama i infrastrukturi – proizvođački neutralna i bez licence. Time je primenljiva u praktično svakoj grani industrije i individualno prilagodljiva gotovo svim zahtevima. Standardizovane ploče se mogu fleksibilno proširiti prema potrebi. Potpuno integrisana zaštita od dodira prema IP 2XB, nadgradiva na IP 4X, obezbeđuje maksimalnu bezbednost i svodi poznavanje proizvoda i sistema pri planiranju i instalaciji na minimum. Time RiLineX postavlja nove standarde u distribuciji električne energije i čini vaše preduzeće spremnim za buduće izazove energetskog sektora.
RiLineX – The Power Platform
Beskrajne mogućnosti za distribuciju električne energije
Beskrajne mogućnosti za distribuciju električne energije
Još dobrih razloga za RiLineX:
Modular by Design. Osnovni sistem se može individualno sastaviti pomoću RiLineX pojedinačnih modula bez alata ili koristiti kao potpuno unapred montirana kompletna ploča. Nikada nije bilo tako jednostavno izgraditi sisteme sabirnica od 60 mm:
Odrediti strukturu sistema pomoću konfiguracije.
Montirati potrebnu RiLineX kompletnu ploču u orman.
Alternativno:
- Samostalno sastaviti individualnu RiLineX ploču od komponenti modularnog sistema.
- Iseći ravne bakarne sabirnice i umetnuti ih u ploču.
- Na kraju postaviti poklopce za zaštitu od dodira.
- Montirati individualno rešenje ploče u orman.
- Opremiti montirani osnovni sistem (RiLineX Board) adapterima za uređaje.
Gotovo.
- Zaštita od dodira prema IP 2XB
- Prednja strana nadogradiva do IP 4X
- Garantovana i ispitana svojstva sistema (npr. otpornost na kratki spoj do 52,5 kA)
- Pogodno za primene u opsegu do 1000 V AC i 1500 V DC
- Do 30 % uštede u inženjeringu sa Eplan-om
- Do 50 % uštede u montaži
- Najkraće vreme realizacije projekata svih vrsta
- Smanjenje složenosti zahvaljujući jednostavnoj logici izgradnje u kombinaciji sa smanjenim obimom portfolija
- Primenjivo širom sveta zahvaljujući odobrenjima prema IEC 61439 i UL 508A
- Sistemska platforma neutralna prema proizvođaču
- Otvorena platforma bez licenci za uobičajene tehnologije naših partnera
- Potrebno manje znanja o proizvodu
- Otvoreni skupovi podataka za proizvodnju odgovarajućih komponenti
- Kompatibilno unazad sa RiLine60 prekidačima i uređajima
- Dostupni adapteri za uređaje svih poznatih ponuđača komponenti
- Struktura i dužina slobodno birane unutar sistemske mreže
Bez obzira da li dolazite iz industrije, infrastrukture zgrada ili IT infrastrukture – RiLineX čini odgovarajuću platformu za svaku vrstu distribucije električne energije.
Vaš kontakt sa našim RiLineX specijalistima
Spremni za RiLineX? Naši stručnjaci vam rado stoje na raspolaganju za individualno savetovanje i sva tehnička pitanja.