MREŽNA INFRASTRUKTURA – JAKA, INTELIGENTNA, SIGURNA ZA BUDUĆNOST

Electrify your System

Stvorite moćne i pametne strujne mreže – za All Electric Society

Electrify your System

Rešenja za prenos energije

Rastući udeo obnovljivih energija će enormno opteretiti strujnu mrežu i značajno povećati kompleksnost sistema. Dosadašnja mreža za distribuciju centralno proizvedene energije postaje kompleksna mreža sa mnogo decentralizovanih aktera. Istovremeno, proizvodnja varira u zavisnosti od lokacije, doba dana i vremenskih uslova.

Centralni izazov leži u balansiranju proizvodnje i potrošnje. Energetska infrastruktura stoga mora postati transparentnija, fleksibilnija i inteligentnija. Digitalizacija omogućava poboljšanje iskorišćenosti i ravnoteže mreža kroz inteligentni nadzor i upravljanje.

Rittal – rešenja koja ubeđuju

Za maksimalnu zaštitu Vaše tehnike strujne mreže, čak i u surovim uslovima okruženja, Rittal Vam stavlja na raspolaganje modularni sistem ormana i komponenti za klimatizaciju.

Da biste efikasno upravljali Vašim sistemima, morate danonoćno prikupljati i analizirati podatke u realnom vremenu. Zbog vremenski kritične primene, treba izbegavati prenose u udaljene data centre. Umesto toga, količine podataka moraju biti sačuvane i obrađene tamo gde i nastaju. Sa modularnim rešenjima za data centre za Vašu Edge computing primenu, Rittal Vam obezbeđuje kompletna rešenja po principu ključ u ruke, koja možete individualno konfigurisati.

Vaše prednosti na prvi pogled:

  • brza i sigurna montaža zahvaljujući modularnom sistemu za ormane i IT infrastrukturu
  • budućnosti orijentisana IT rešenja – idealna za razvoj i rad pametnih mreža (Smart Grids)
  • pouzdan, dugogodišnji rad zahvaljujući optimalnoj zaštiti od vremenskih nepogoda i uticaja okoline
  • globalne mogućnosti primene zahvaljujući poštovanju međunarodnih standarda i servisu širom sveta
  • sistemski dobavljač – jedan kontakt partner za sva Vaša pitanja

Tipična rešenja za prenos energije

Primer primene

Glavni distributer niskog napona za kompaktnu sekundarnu trafostanicu

Unapred konfigurisano rešenje za glavni distributivni ormar niskog napona (LVDB) kompaktnih transformatorskih stanica sa 1.250 A na 400 V. Idealna polazna tačka za brzo i jednostavno prilagođavanje vašim specifičnim zahtevima.

Enclosures

Enclosure systems

The VX25 and TS 8 baying enclosure systems and system enclosures SE feature a cleverly designed frame section. Interior installation may be implemented on two mounting levels to maximise the use of space inside the enclosure. The VX25 large enclosure...

Enclosures

Wall-mounted enclosures

Compact enclosure solutions offer exceptional versatility for controller applications with moderate space requirements. Depending on the variant, they meet the highest levels of corrosion protection and a maximum protection category of IP 66....

Enclosures

Outdoor

Outdoor enclosures are ideal for use outside. Rittal's CS wall-mounted enclosures and CS New Basic enclosures are available off the shelf as standard products. CS Toptec enclosures are the perfect solution for your outdoor projects. The multi-functional...

Cooling units, Thermoelectric Cooler

Wall-mounted cooling unit Blue e+ outdoor 1.5 kW – 5.0 kW

Energy-efficient Blue e+ outdoor wall-mounted cooling units in output categories ranging from 1500 W to 5000 W. With their high protection category of IP 56 / UL type 12/3R/4 and a temperature range of -30 °C to 60 °C, they provide...