Inovativna rešenja za energetsku tranziciju

AX kompaktni ormani za fotonaponske sisteme

Energetska tranzicija je u punom jeku. Pre svega fotonapon je – pored snage vetra - važan element obnovljivih energija. Rittal za to nudi, sa svojom širokom ponudom proizvoda u energetskom sektoru, sigurna i moćna sistemska rešenja za fotonaponska postrojenja. Naši proizvodi stoje za efikasnost, modularnost i održivost.

Kompaktni orman AX plastika je posebno pogodan za fotonaponske primene, jer zahvaljujući svojoj robusnosti nudi punu sposobnost za spoljašnju upotrebu. Kroz pretkonfiguraciju, dokumentaciju i opcionu predmontažu operateri fotonaponskih postrojenja štede vreme i profitiraju od Rittal sistemskog pristupa.

Kompaktna kućišta za fotonaponske sisteme

Ova kompaktna kućišta štite elektrotehničke komponente u zahtevnim okruženjima. Ovo inovativno rešenje kućišta pruža veću fleksibilnost u planiranju i omogućava znatno bržu instalaciju. AX kućišta su kompatibilna sa Rittal ePOCKET digitalnim planom ožičenja.

Saznajte više

Vaše prednosti na dlanu

  • Orman optimalno prilagođen za primene u spoljašnjem prostoru (integrisana lajsna za zaštitu od kiše)
  • Varijabilna i individualna nadgradnja sa Rittal sistemskim priborom (unutrašnji prostor iskoristiv u rasteru od 25 mm)
  • Bezbednost osoblja kroz inkapsulirani orman sa zaštitnom izolacijom klase II
  • Poliester ojačan staklenim vlaknima sa visokom UV otpornošću
  • Stabilno i sigurno pričvršćivanje na zid
  • Visok stepen zaštite do IP66/NEMA 4X
  • QR kod na ormanu, vratima i montažnoj ploči za besprekoran monitoring

AC razdelnik na bazi AX – za PV postrojenja u mrežnom paralelnom radu

Specijalno za fotonaponska postrojenja > 30 kVA u mrežnom paralelnom radu Rittal nudi AC razdelnik na bazi kompaktnog ormana AX. Orman se može koristiti unutra - i natkriven - spolja. Kupci uz to dobijaju pretkonfigurisan i po želji predmontiran orman.

Vaše prednosti na dlanu

  • Moguća jednostavna, brza i sigurna nadgradnja više montažnih nivoa
  • Varijabilna i individualna nadgradnja sa Rittal sistemskim priborom (unutrašnji prostor kompletno iskoristiv u rasteru od 25 mm)
  • Primenjivo sa zidnim ili samostojećim ormanima do 2100 A
  • Ispitani spojevi za uzemljenje i izjednačavanje potencijala sistemskih komponenti
  • Pristupačnost svim ugrađenim komponentama i priključcima (održavanje i servis)
  • Jednostavan inženjering i besprekorna dokumentacija sa Rittal i Eplan softverskim alatima